C.FL Serie, 0,92 mm Steckhöhe, bis zu 30 GHz, platzsparender ultrakleiner Koaxialsteckverbinder
C.FL Serie, 0,92 mm Steckhöhe, bis zu 30 GHz, platzsparender ultrakleiner Koaxialsteckverbinder
HIROSE Electric Co. Ltd, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Steckverbindern, hat die Hochfrequenz Stecker Serie C.FL eingeführt. Sie ist für 5G-Anwendungen mit bis zu 30-GHz konzipiert.
Drahtlose Verbindungen in verschiedenen Branchen nehmen weiter zu und damit steigt auch die Nachfrage nach HF-Steckverbindern zunehmend an. Der Bedarf nach schnelleren Verbindungen und größerer Bandbreite nimmt ebenfalls zu, so dass die Übertragung im Millimeterband für die nächste Generation im 5G Standard verwendet wird.
Typische 3G- und 4G-Steckverbinder übertragen Signale mit bis zu 3,5 GHz. Die Steckverbinder der Serie C.FL von Hirose wurden jedoch für den neuen Kommunikationsstandard 5G entwickelt. Sie unterstützen die Anforderungen von 5G und übertragen mit bis zu 30 GHz. Dabei erreichen sie niedrige Reflexions- und Einfügungsverluste und können im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbindern für zukünftige Anwendungen eingesetzt werden.
Die Miniatursteckverbinder der Serie C. FL von Hirose haben eine sehr kleine Bauform mit einem Flächenbedarf von 2 mm x 2 mm (L x B) und einer Steckhöhe von 0,92 mm (max. 1 mm). Durch die Verringerung der Abmessungen der Buchse und die Optimierung des internen Aufbaus des Steckers, konnte die Frequenzcharakteristik deutlich verbessert werden. Darüber hinaus ist das Kabel mit einem Durchmesser von 0,64 mm sehr dünn und flexibel und lässt sich daher leicht in verschiedensten Geräten verlegen. Die Buchsen sind im Gurt verpackt erhältlich, welcher eine automatische Bestückung ermöglicht.
Die C.FL-Serie eignet sich ideal für Anwendungen wie Smartphones, Notebooks, Tablets, Gaming-PCs, tragbare Geräte, KI-Lautsprecher, Drohnen, Roboter, fahrerlose Transportsysteme, mobile Router, Wi-Fi-Zugangspunkte und Teilnehmerendeinrichtungen.
Wesentliche Merkmale
・Wellenwiderstand: 50 Ω
・Stehwellenverhältnis:
o1,4 (0 bis 15 GHz)
o1,5 (15 bis 20 GHz)
o1,6 (20 bis 30 GHz)
・Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +90 °C
・Steckzyklen: 20
・Steckhöhe: 0,92 mm