Home C.FL Series French

Série C.FL, connecteur micro-coaxial à faible encombrement, hauteur accouplée 0,92 mm, compatible 30 GHz

Image
Image
Image

Série C.FL, connecteur micro-coaxial à faible encombrement, hauteur accouplée 0,92 mm, compatible 30 GHz

​Série C.FL​

Le fabricant mondial de connecteurs, HIROSE Electric Co. Ltd présente la série C.FL pour les connexions 5G, compatible avec les applications de signaux 30 GHz.

Comme la connectivité sans fil continue de se développer dans de nombreux secteurs, la demande de connecteurs RF augmente de manière exponentielle. Le besoin augmente pour des vitesses de connexion plus rapides et une plus grande bande passante ; les ondes millimétriques devraient être utilisées pour la future norme de communication 5G.

Les connecteurs 3G et 4G classiques offrent jusqu’à 3,5 GHz, mais les connecteurs C.FL de Hirose sont compatibles avec la 5G et permettent d’atteindre jusqu’à 30 GHz, garantissant une faible réflexion et perte d'insertion et disposent donc de capacités de performance supérieures pour les futures applications par rapport aux connecteurs classiques.

Les connecteurs de la série C.FL de Hirose sont des connecteurs miniatures. Ils présentent un très faible encombrement, avec un espace de montage sur les circuits imprimés de 2 mm x 2 mm (L x l) et une hauteur accouplée de 0,92 mm (1 mm max.). Les caractéristiques de fréquence ont été considérablement améliorées en réduisant les dimensions du contact mâle et en optimisant la conception interne de la prise. De plus, avec un câble applicable de ⌀0,64 mm, très fin et flexible, il est facile de le guider dans les appareils. En outre, ce produit est disponible dans un emballage gaufré, permettant le montage automatique de la prise et du connecteur.

La série C.FL est parfaite pour les applications telles que les smartphones, les pc de bureautique, les tablettes, les pc de gaming, les dispositifs mobiles, les haut-parleurs intelligents, les drones, les robots d’assemblage, les VGA, les routeurs mobiles, les points d’accès Wi-Fi et les équipements des locaux de l’abonné/customer premise equipment (ELA/CPE).

Caractéristiques principales

・Impédance caractéristique : 50Ω
・V.S.W.R gamme de fréquences :
    o1,4 max. (DC à 15 GHz)
    o1,5 max. (15 à 20 GHz)
    o1,6 max. (20 à 30 GHz)
・Température de fonctionnement : de -40 °C à +90 °C
・Cycles d'accouplement : 20
・Hauteur accouplée : 0,92 mm