C.FL Serie Nicht empfehlenswert für neue Designs
0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
Merkmale
0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
1. Supports up to 30GHz
2. Mated Height of 0.92mm (1.0mm Max.)
3. Ultra lightweight
4. Automatic Board Placement
5. 50Ω Ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cables
6. Tactile Lock
7. Simple Connector Mating and Unmating
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Buchse, Adapter
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- Industriestandard
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein, Ja
- Kabellänge
- 100 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 20
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.64 mm
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
- 90 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- Black
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- C.FL
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- 2.4mm, 2.92mm
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.