Компактный микрокоаксиальный разъём FL серии D.FL75 на 75 Ом с поддержкой интерфейсов 12G-SDI
Компактный микрокоаксиальный разъём FL серии D.FL75 на 75 Ом с поддержкой интерфейсов 12G-SDI
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель инновационных соединителей, представила серию разъёмов D.FL75 для сигнальных устройств 12G-SDI.
Серия миниатюрных разъёмов Hirose D.FL75 с установочными размерами на печатной плате 4 х 4 мм (длина x ширина) и высотой в сочленённом состоянии 2.7 мм (2.9 мм макс.) обеспечивает высокую гибкость проектирования. Компактная конструкция позволяет эффективно размещать на печатной плате множество интерфейсов высокой плотности, в том числе с малым шагом контактов, в многокаскадных схемах.
Для заделки этой серии разъёмов используется сверхтонкий коаксиальный кабель, что позволяет работать с сигналами до 12 ГГц. Разъём, предназначенный для автоматизированного монтажа, упрощает процесс подключения благодаря чётко ощущаемому щелчку при фиксации, что гарантирует надёжное механическое и электрическое соединение.
При сочетании данного разъёма с вилкой серии BNC (75) он может использоваться в качестве соединителя 75-Ом системных линий для подключения интерфейса к внутренним проводным системам. Свобода проектирования проводных сигнальных линий на печатной плате благодаря замене внутренних проводных линий кабелями упрощает компоновку печатной платы. Кроме того, данный разъём подходит для поверхностного монтажа на печатную плату с пайкой оплавлением, что сокращает количество монтажных операций.
Вещательное оборудование высокой чёткости с разрешением 4K и 8K, сетевые камеры и медицинское оборудование при работе с изображениями требуют более высоких скоростей передачи данных. При передаче данных между телевизионными передающими камерами и другим оборудованием используется высоконадёжный стандарт SDI (SMPTE). Разъёмы Hirose серии D.FL75 соответствуют стандарту SMPTE и поддерживают передачу метаданных, описывающих объём цвета мастеринг-дисплея, высокую яркость и широкую цветовую гамму изображений для телевизионного передающего и видеооборудования 12G-SDI.
Серия D.FL75 идеально подходит для использования в телевизионных передающих камерах, коммерческих камерах, видеокоммутаторах, медицинском оборудовании и крупногабаритном видеооборудовании.
Основные характеристики
• Волновое сопротивление: 75 Ом
• Диапазон частот: 0…12 ГГц
• Обратные потери:
o мин. 17.7 дБ (0…3 ГГц)
o мин. 13.9 дБ (3…12 ГГц)
• Диапазон рабочих температур: от –40 до +105°C
• Сопротивление изоляции: 500 МОм (мин.) (измерено при напряжении 100 В (DC))
• Сопротивление контактов:
Центральный контакт: 50 мОм (макс.)
Внешний контакт: 20 мОм (макс.) (измерено при постоянном токе 10 мА)
• Количество циклов сочленения/расчленения: 20
• Щелчок при фиксации