Connecteur micro-coaxial D.FL75 série, 75Ω FL, compatible 12G-SDI, à faible encombrement
Connecteur micro-coaxial D.FL75 série, 75Ω FL, compatible 12G-SDI, à faible encombrement
Fabricant mondial de connecteurs innovants, HIROSE Electric Co. Ltd présente la série D.FL75 pour les applications répondant au protocole 12G-SDI.
Les connecteurs de la série D.FL75 de Hirose sont compacts. Ils demandent une faible surface de montage sur les circuits imprimés de 4 mm x 4 mm (L X l) et une hauteur accouplée de 2,7 mm (2,9 mm max.). Ils permettent ainsi une grande liberté dans la conception. Grâce à cette conception permettant un gain d’espace, il est possible de positionner facilement plusieurs designs de circuits imprimés d'interface haute densité, y compris celles à pas étroit et à plusieurs niveaux.
Cette série de connecteurs utilise un câble coaxial ultrafin assurant des performances pouvant atteindre 12 GHz. Cette conception permet un montage automatique et offre un accouplement facile avec un clic tactile clair lorsque celui-ci est réalisé afin d’assurer une connexion électrique et mécanique complète.
Lorsqu'elles sont utilisées en association avec un connecteur BNC (75), l’impédance de 75Ω du système est maintenue entre la connexion de l'interface jusqu'aux systèmes de câblage internes. La liberté de conception du routage du circuit imprimé, permet de remplacer le câblage interne et un agencement plus aisé des circuits imprimés. En outre, ce connecteur de type SMT, compatible avec le process de refusion, réduit ainsi le nombre de phases de montage.
Les équipements de télédiffusion haute définition pour 4K et 8K, les caméras réseau et les équipements médicaux ont entraîné une augmentation des flux de données d'image et réclament des vitesses de transmission plus élevées. La transmission SDI haute fiabilité (norme SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers) a été utilisée pour la transmission entre les caméras vidéo et d'autres équipements. La série D.FL75 de Hirose est conforme à la norme SMPTE, permettant la transmission à haut-débit des métadonnées de couleur de l'affichage et prenant en charge les images à haute luminance et la large palette de couleurs pour les équipements de télédiffusion et de vidéo 12G-SDI.
La série D.FL75 convient également à de nombreuses applications, parmi lesquelles les caméras de télédiffusion, les caméras commerciales, les commutateurs, les équipements médicaux et divers équipements vidéo.
Caractéristiques principales
• Impédance caractéristique : 75Ω
• Gamme de fréquences : DC-12 GHz
• Return loss :
o Min. 17,7 dB (DC- 3 GHz)
o Min. 13,9 dB (3-12 GHz)
• Température de fonctionnement : de -40 °C à +105°C
• Résistance d’isolement : 500 MΩ min.(mesurée à 100 V DC)
• Résistance de contact : Contact central : Max. 50 mΩ, contact extérieur : Max. 20 mΩ (mesuré avec 10 mA DC)
• Cycles d'accouplement/désaccouplement : 20
• Verrou de rétention