CX-Serie: Schnittstellensteckverbinder der nächsten Generation gemäß dem neuesten USB-C-Standard.
CX-Serie: Schnittstellensteckverbinder der nächsten Generation gemäß dem neuesten USB-C-Standard.

HIROSE Electric Co. Ltd., ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung innovativer Steckverbinderlösungen, hat dem neusten USB-C-Standard entsprechende Buchsen und Stecker als High-Speed-Schnittstellenlösungen für Consumer-, Industriemaschinen- und Automobil-anwendungen entwickelt.
Die CX-Serie ist eine Gen2 USB-3.1-Steckverbindung, die eine hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit von 10 Gbps ermöglicht. Dabei werden Daten doppelt so schnell übertragen wie bei einem konventionellen 5 Gbps USB-3.0-Steckverbinder.
Die Buchse hat ein hybrides Design mit sowohl SMD- als auch THT Lötpins um die Montagegenauigkeit bei gleichzeitiger Minimierung der dazu benötigten Fläche auf der Leiterplatte zu verbessern. Das Design mit erkennbarem Lötbereich erleichtert außerdem die automatisierte Sichtprüfung und vereinfacht eine Nachbearbeitung der Lötnähte.
Der schlanke Stecker ist reversibel und kann einfach in jeder Ausrichtung gesteckt werden, da die benutzerfreundliche Buchse ein symmetrisches Steckgesicht aufweist, um ein falsch orientiertes Stecken zu verhindern.
Ein taktiler Klick am Ende des Steckvorgangs bestätigt das korrekte Einrasten der Verbindung und verhindert somit eine unvollständige Steckung.
Es sind verschiedene Versionen verfügbar. Bitte beachten Sie dazu die untenstehende Tabelle:
Produktangebot der CX-Serie
| Produkt | Typ | Kontakttyp | Merkmale |
|---|---|---|---|
| CX60-24S-UNIT | Steckereinheit | SMT, zweireihig | Flach |
| CX60-SLDA | Steckergehäuse | - | Flach |
| CX70M-24P1 | Buchse (mittig angeordnet) |
Hybrid (SMT & DIP jeweils 1 Reihe) |
Platzsparend, Tiefe: 8,35 mm |
| CX70M-24P2 | Buchse (mittig angeordnet) |
Hybrid (SMT & DIP jeweils 1 Reihe) |
Platzsparend, Tiefe: 7,95 mm |
| CX90B1-24P | Buchse (oben angebracht) |
SMT, zweireihig | 10 Gbps Datenübertragung, stabile Konstruktion |
| CX90M-16P | Buchse (mittig angeordnet) |
SMT, zweireihig | Hochstromfähig bis zu 6 A, USB 2.0 Datenübertragung |
| CX90MWD2-24P | Buchse (mittig angeordnet) |
SMT, zweireihig | Wasserdicht (IPX8) |
| CX80B1-24P (in Entwicklung) |
Buchse (vertikal angeordnet) |
SMT, zweireihig | Flach |
Die Anwendungsbereiche der CX-Serie sind breit gefächert, beispielsweise Kontrollsysteme, Drohnen, medizinische Geräte, intelligente Messgeräte, Point-of-Sale-Geräte, Bildverarbeitungsgeräte und viele kleine Handgeräte.
Hauptmerkmale
- Anzahl der Kontakte: 24
- Kontaktabstand: 0,4 mm SMT / 0,8 mm THT
- Nennstrom: 1,25 A (Pin Nr. A1, A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12) / 0,25 A (andere)
- Betriebsspannung: 20 V AC
- Übertragungsgeschwindigkeit: 10 Gbps
- Steckzyklen: 10.000