Connettore d’ interfaccia della
serie CX conforme a USB Tipo-C
Connettore d’ interfaccia della serie CX conforme a USB Tipo-C

HIROSE, leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di connettori innovativi, ha sviluppato prese e spine USB Tipo-C come soluzione d'interfaccia per trasmissione ad alta velocità per applicazioni destinate ai consumatori, ai macchinari industriali e al settore automotive.
La serie CX comprende connettori type USB 3.1 Gen2 con cui è possibile raggiungere un'elevata velocità di trasmissione fino a 10 Gbit/s e trasferire dati con una velocità doppia rispetto ai tradizionali connettori USB 3.0 da 5 Gbit/s.
La presa è caratterizzata da un design ibrido e può essere installata sia con montaggio in superficie sia mediante supporti di saldatura con tecnologia through-hole per migliorare l’accuratezza dell’installazione e ridurre al minimo lo spazio necessario sulla scheda. Il design facilita inoltre l’ispezione visiva automatizzata e semplifica la lavorazione.
La spina sottile è reversibile e può essere facilmente inserita in ogni direzione poiché la presa, presenta un layout di accoppiamento simmetrica che agevola la connessione anche in caso di accoppiamenti errati.
Un clic tattile può essere percepito quando i connettori si accoppiano ciò garantisce il corretto innesto ed evita accoppiamenti incompleti.
Sono disponibili numerose varianti, si prega di far riferimento alla tabella sottostante:
Panoramica dei prodotti della serie CX
| Prodotto | Tipo | Tipo di contatto | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| CX60-24S-UNIT | Spina(unità) | SMT, a fila doppia | Tipo sottile |
| CX60-SLDA | Spina (alloggiamento della spina) |
- | Tipo sottile |
| CX70M-24P1 | Presa (a montaggio medio) |
Ibrido (SMT&DIP 1 fila ciascuno) |
Tipo salvaspazio, Profondità: 8,35 mm |
| CX70M-24P2 | Presa (a montaggio medio) |
Ibrido (SMT&DIP 1 fila ciascuno) |
Tipo salvaspazio, Profondità: 7,95 mm |
| CX90B1-24P | Presa (a montaggio alto) |
SMT, a fila doppia | Trasferimento dati di 10 Gbit/s, Tipo con struttura robusta |
| CX90M-16P | Presa (a montaggio medio) |
SMT, a fila doppia | Compatibile con correnti elevate fino a 6A, trasferimento dati USB2.0 |
| CX90MWD2-24P | Presa (a montaggio medio) |
SMT, a fila doppia | Impermeabile (IPX8) |
| CX80B1-24P (in fase di sviluppo) |
Presa (verticale) |
SMT, a fila doppia | Tipo a basso profilo |
La serie CX è indicata per una vasta gamma di applicazioni quali sistemi di controllo, droni, dispositivi medici, contatori intelligenti, attrezzature per punti vendita, per la grafica e molti altri piccoli dispositivi mobili.
Caratteristiche chiave
- Numero di contatti: 24
- Passo: 0,4 mm SMT / 0,8 mm DIP
- Corrente nominale: 1,25 A (N° pin A1, A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12) 0,25 A (altri)
- Tensione nominale: AC 20V
- Velocità di trasmissione: 10 Gbit/s
- Cicli di accoppiamento: 10000