Серия CX - следующее поколение
совместимых разъёмов USB Type-C
Серия CX - следующее поколение совместимых разъёмов USB Type-C

Компания HIROSE — мировой лидер в проектировании и производстве инновационных соединительных систем — разработала вилки и розетки USB Type-C, призванные стать стандартным интерфейсом высокоскоростного обмена данными в бытовом, технологическом и автомобильном оборудовании.
Серия CX — это соединители USB 3.1 Gen.2, позволяющие достичь скорости передачи данных до 10 Гбит/с, что в два раза превышает скорость 5 Гбит/с традиционных разъёмов USB 3.0.
Особенность розеток — гибридная конструкция, которую можно использовать как для поверхностного монтажа, так и для монтажа в отверстия, что позволяет улучшить точность установки розетки на плату и минимизировать необходимое для её монтажа место. Кроме того, данная конструкция облегчает выполнение автоматизированного оптического контроля и упрощает дополнительную обработку мест пайки благодаря хорошо видимым выводам.
Тонкая вилка является обратимой и может вставляться в розетку любой стороной, как удобнее пользователю, поскольку сочленяемая поверхность розетки симметрична и обеспечивает правильное соединение.
Отчётливо ощущаемый щелчок при сочленении разъёмов свидетельствует о корректности подключения, предотвращая неполное соединение.
Имеется множество вариантов соединителей (см. представленную ниже таблицу).
| Наименование | Тип | Контакты | Особенности |
|---|---|---|---|
| CX60-24S-UNIT | Вилка (сборка) |
SMT, два ряда | Тонкая |
| CX60-SLDA | Вилка (кожух вилки) |
- | Тонкая |
| CX70M-24P1 | Розетка (монтаж в отверстия в плате) |
Гибридные (SMT и DIP, 1 ряд каждый) |
Миниатюрная Глубина: 8.35 мм |
| CX70M-24P2 | Розетка (монтаж в отверстия в плате) |
Гибридные (SMT и DIP, 1 ряд каждый) |
Миниатюрная Глубина: 7.95 мм |
| CX90B1-24P | Розетка (монтаж сверху на плату) |
SMT, два ряда | Скорость передачи данных 10 Гбит/с, надёжная конструкция |
| CX90M-16P | Розетка (монтаж в отверстия в плате) |
SMT, два ряда | Максимальный ток до 6.0 А, передача данных USB 2.0 |
| CX90MWD2-24P | Розетка (монтаж в отверстия в плате) |
SMT, два ряда | Водонепроницаемая, IPX8 |
| CX80B1-24P (в разработке) |
Розетка (вертикальная) |
SMT, два ряда | Низкопрофильная |
Соединители могут использоваться в самом разнообразном оборудовании, включая системы управления, дроны, медицинские приборы, интеллектуальные бытовые счётчики, торговые автоматы, устройства обработки изображений и многие другие компактные портативные устройства.
Основные характеристики
- Количество контактов: 24
- Шаг: 0.4 мм SMT / 0.8 мм DIP
- Максимальный ток: 1.25 А (контакты A1, A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12) и 0.25 А (остальные)
- Максимальное напряжение: 20 В (AC)
- Скорость передачи: 10 Гбит/с
- Ресурс: 10000 циклов сочленения/расчленения