Série CX, connecteur d’interface 
compatible USB type C nouvelle 
génération
Série CX, connecteur d’interface compatible USB type C nouvelle génération

HIROSE, leader international dans le domaine de la conception et de la fabrication de solutions innovantes de connecteurs, a développé des ports et prises USB type C comme solution d'interface de transmission standard ultra rapide pour le grand public, les machines industrielles et l'automobile.
La série CX comprend un connecteur USB 3.1 Gen2. Sa vitesse de transmission de 10 Gbit/s permet de transférer les données deux fois plus vite qu'avec un connecteur USB 3.0 à 5 Gbit/s.
Le port présente une conception hybride et utilise à la fois un montage en surface et une soudure traversante pour améliorer la précision du montage et minimiser l'espace nécessaire au montage du circuit imprimé. Sa conception facilite également l'inspection optique automatique ainsi que le remaniement des joints du terminal de soudage avec un conducteur bien visible.
La prise slim est réversible et peut s'insérer dans les deux sens. L’embase, facile à utiliser, présente un accouplement symétrique qui évite les mauvaises insertions.
Un clic se fait sentir lorsque les connecteurs sont bien branchés, assurant ainsi que la prise est bien enfichée dans le port.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les variantes disponibles.
Gamme de produits série CX
| Produit | Type | Type de contact | Fonctions | 
|---|---|---|---|
| CX60-24S-UNIT | Prise(Unité) | SMT, double rangée | Type Slim | 
| CX60-SLDA | Prise (Coque de prise) | - | Type Slim | 
| CX70M-24P1 | Embase(Mid-mount) | Hybride (SMT&DIP, 1 rangée chacun) | Conception permettant un gain d'espace, Profondeur : 8,35 mm | 
| CX70M-24P2 | Embase (Mid-mount) | Hybride (SMT&DIP, 1 rangée chacun) | Conception permettant un gain d'espace, Profondeur : 7,95mm | 
| CX90B1-24P | Embase (Top-mount) | SMT, double rangée | 10 Gbit/s de transmission de données, Conception robuste | 
| CX90M-16P | Embase (Mid-mount) | SMT, double rangée | Compatible courant fort jusqu’à 6 A, USB 2.0 Transmission de données | 
| CX90MWD2-24P | Embase (Mid-mount) | SMT, double rangée | Étanche (IPX8) | 
| CX80B1-24P (En développement) | Embase (Vertical) | SMT, double rangée | Conception bas profil | 
Une vaste gamme d'applications est disponible, comme drones, équipement médical, compteurs intelligents, équipement de points de vente, équipement d’imagerie et bien d’autres petits appareils portatifs.
Caractéristiques principales
- Nombre de contacts : 24
- Pas : 0,4 mm SMT / 0,8 mm DIP
- Courant nominal : 1,25 A (contact n° A1, A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12) 0,25 A (autres)
- Tension nominale : AC 20 V
- Vitesse de transmission : 10 Gbit/s
- Cycles d'accouplement : 10000