Home DF40GT Series German

DF40GT Serie; geschirmte Steckverbindung zwischen starren und flexiblen Leiterplatten (FPC) mit 1.5 mm Steckhöhe und Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C

Image
Image
Image
Image

DF40GT Serie; geschirmte Steckverbindung zwischen starren und flexiblen Leiterplatten (FPC) mit 1.5 mm Steckhöhe und Umgebungstemperaturen bis zu 125 °C

Image

DF40GT Serie

HIROSE Electric Co. Ltd ist ein führender Hersteller von Steckverbindern und stellt die neue DF40GT Serie vor. Der DF40GT verbindet Folienkabel mit Leiterplatten und ist durch seine hohe Datenübertragungsrate besonders für Anwendungen im Kraftfahrzeug einsetzbar.

 

Durch den Einsatz von hochwertigen Materialien in Kombination mit der optimierten Konstruktion ist der DF40GT trotz seiner kleinen Abmaße bestens für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet.

 

Erlaubte Umgebungstemperaturen von bis zu 125 °C erfüllen die strengen Anforderungen der Kraftfahrzeughersteller.

Der DF40GT Steckverbinder ist Teil der Hirose DF40 Serie, die zu der Produktfamilie der FPC-to-Board Steckverbinder gehört. Alle Produkte haben es gemeinsam, Daten mit hoher Rate zu übertragen und unterscheiden sich nur in Schirmung, Verriegelung und Hitzebeständigkeit, wodurch Gestaltungsfreiheiten für vielfältige Anwendungen gegeben sind.

 

Hier können Sie mehr über die DF40 Serie erfahren. Für Funktionstests von Baugruppen in der Serienproduktion wird der DF40JMG angeboten. Dieser wird nicht vollständig gesteckt und nicht verriegelt, um die Kontakte zu schützen und erreicht in Kombination mit der DF40GT Serie bis zu 3000 Steckzyklen.

 

Darüber hinaus verfügt der DF40GT über Schirmbleche an der Buchse. Diese unterdrücken die Abstrahlung elektromagnetischer Felder und gewährleisten ausgezeichnete Störfestigkeit. Eine sichere Masseanbindung des Schirmbleches ist durch gelötete Anschlüsse an allen vier Ecken gegeben. Die DF40GT Serie ermöglicht Datenübertragungsraten von 16 Gbit/s und erfüllt PCI-Express 4.0.

 

Geeignete Anwendungen sind unter anderem innovative fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme, sogenannte Human-Machine-Interfaces (HMI) für die Automobilindustrie, Navigationssystemschnittstellen, medizinische Geräte, Spielekonsolen und Smart Watches & Glasses.

Hauptmerkmale

・Kontaktabstand: 0.4 mm

・Steckhöhe: 1.5 mm

・Nennstrom: 0.3 A

・Nennspannung: 30 V AC

・Umgebungstemperatur: -55 °C bis +125 °C

Anzahl der Kontakte: 10

・Steckzyklen: 30

・Halogenfrei