Home DF40GT Series Russian

Серия DF40GT — термостойкий (до +125 °C), экранированный соединитель «FPC—плата» с высотой стека 1.5 мм

Image
Image
Image
Image

Серия DF40GT — термостойкий (до +125 °C), экранированный соединитель «FPC—плата» с высотой стека 1.5 мм

Image

Серия DF40GT

Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила разъём серии DF40GT для подключения гибких FPC-шлейфов к печатным платам. Соединитель обеспечивает высокую скорость передачи данных и идеально подходит для использования в автомобильной электронике.

 

Разъём DF40GT компактен, однако может надёжно работать в жёстких условиях эксплуатации благодаря усовершенствованной конструкции и используемым материалам. Он способен выдерживать температуры до +125°C, что соответствует строгим требованиям автомобильной промышленности. Кроме небольшой высоты стека 1.5 мм (высота в сочленённом состоянии) и шага 0.4 мм, у серии DF40GT была минимизирована глубина разъёма — всего 3.68 мм, что уменьшает требуемую для монтажа площадь, позволяя оптимизировать конструкцию платы за счёт высвободившегося пространства.

Серия DF40GT является частью семейства DF40 соединителей типа «FPC—плата». Все входящие в это семейство соединители позволяют передавать данные с высокой скоростью, но имеют конструктивные различия: экранирующие элементы, механизмы фиксаторов, стойкость к нагреву. Такая гибкость позволяет подобрать разъёмы, которые наилучшим образом соответствуют требованиям на разрабатываемое устройство. Более подробную информацию о семействе DF40 см. здесь. При проведении электрических испытаний во время производства высокопрочный разъём DF40GT без фрикционного замка совместно с соединителем серии DF40GT может выдерживать до 3000 циклов сочленения/расчленения.

 

Кроме того, у DF40GT на внешних краях гнезда имеется экранирующая пластина, подавляющая электромагнитное излучение и обеспечивающая превосходную защиту от электромагнитных помех. Дополнительно, чтобы улучшить заземление, на каждом углу корпуса (4) есть по одной точке подключения к земле. Соединители серии DF40GT поддерживают скорость передачи данных 16 Гбит/с и соответствуют требованиям стандарта PCI Express 4.0.

 

Данный разъём может применяться в интерфейсах навигационных систем, медицинском оборудовании, игровых консолях, интеллектуальных очках и часах, видеокамерах ADAS-систем и информационных центров автомобилей и т.д.

 

Основные характеристики

・Основные характеристики
・Высота стека: 1.5 мм
・Максимальный ток: 0.3 А
・Максимальное напряжение: 30 В (AC)

・Диапазон рабочих температур: от –55 до +125 °C
・Число контактов: 10
・Ресурс: 30 циклов сочленения/расчленения
・Не содержит галогенов