Connecteurs blindés FPC à carte, résistants jusqu’à 125 °C, de la série DF40GT, hauteur d’empilement de 1.5 mm
Connecteurs blindés FPC à carte, résistants jusqu’à 125 °C, de la série DF40GT, hauteur d’empilement de 1.5 mm

série DF40GT
Le fabricant de niveau mondial de connecteurs HIROSE Electric Co. Ltd a présenté la série DF40GT de connecteurs FPC (circuit imprimé flexible) à carte garantissant une transmission haut débit ; idéaux pour l'industrie automobile.
La série de connecteurs DF40GT convient aux environnements extrêmes grâce à sa conception robuste et aux matériaux utilisés. Ce connecteur peut résister à des plages de température allant jusqu’à 125 °C, ce qui lui permet de satisfaire aux exigences rigoureuses de l’industrie automobile. Alliant une hauteur d'empilement faible de 1.5 mm à un pas de 0.4 mm, la série DF40GT présente une profondeur minimisée de seulement 3.68 mm ; ce qui réduit la zone de montage requise et permet de bénéficier d’espace supplémentaire sur la carte pour optimiser la conception.
Le connecteur DF40GT fait partie de notre série DF40 de connecteurs FPC à carte. Toutes conçues pour garantir une transmission haut débit, les gammes de produits de cette série se distinguent au niveau du blindage, des mécanismes de verrouillage et de température de fonctionnement, offrant une grande flexibilité de conception en fonction du contexte d’utilisation. En savoir plus sur la série DF40. Pour les contrôles électriques lors de la production, le connecteur haute durabilité DF40JMG sans verrouillage, associé au connecteur de la série DF40GT, peut réaliser jusqu'à 3 000 cycles d'accouplement.
En outre, la série DF40GT présente un blindage métallique sur les bords extérieurs de l'embase, éliminant ainsi les rayons électromagnétiques et assurant une excellente protection contre les perturbations électromagnétiques. En outre, on trouve une connexion à la terre à chaque angle de l’embase (4) qui sécurisent davantage les performances en matière de mise à la terre. La série DF40GT prend en charge la transmission haut débit à 16 Gbits/s et est conforme aux normes PCI Express 4.0.
Parmi les applications recommandées, citons l'interface du système de navigation, l'équipement médical, les consoles de jeux, les lunettes connectées, les montres connectées, les systèmes embarqués d’aide à la conduite (ADAS) et les interfaces Homme-Machine (HMI) des automobiles, etc.
Caractéristiques principales
・Pas des contacts : 0.4 mm
・Hauteur d’empilement : 1.5 mm
・Courant nominal : 0.3 A
・Tension nominale : AC 30 V
・Température de fonctionnement : de -55 °C à +125 °C
・Nombre de contacts : 10
・Cycles d'accouplement : 30
・Sans halogène