Connettore schermato FPC-scheda della serie DF40GT, Stacking Height di 1.5 mm, resistenza al calore fino a 125 °C
Connettore schermato FPC-scheda della serie DF40GT, Stacking Height di 1.5 mm, resistenza al calore fino a 125 °C

serie DF40GT
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori a livello mondiale, ha introdotto la serie DF40GT, un connettore da circuito stampato flessibile (FPC) a scheda per trasmissione ad alta velocità, ideale per applicazioni nel settore automobilistico.
Il connettore della serie DF40GT è compatto in termini di dimensioni, eppure idoneo e affidabile in condizioni ambientali difficili grazie al design avanzato e ai materiali utilizzati. Questo connettore è in grado di resistere a gamme di temperatura fino a 125 °C, soddisfacendo così le più severe esigenze del settore automobilistico. Combinato con una Stacking Height di 1.5 mm e un passo di 0.4 mm, il DF40GT ha una profondità minima di soli 3.68 mm, riducendo l'area di montaggio necessaria e creando spazio aggiuntivo sulla scheda per ottimizzare qualsiasi design.
Il connettore DF40GT fa parte della serie di connettori Hirose FPC-scheda della gamma DF40. Le gamme di prodotti di questa serie sono tutte progettate per la trasmissione ad alta velocità e presentano differenze di schermatura, meccanismi di bloccaggio e resistenza al calore che conferiscono flessibilità di design per varie applicazioni. Per saperne di più clicca qui: serie DF40. Per controlli elettrici durante la produzione, il connettore ad alta durabilità DF40GT, privo di blocco di frizione, in combinazione con il connettore della serie DF40GT, è in grado di eseguire fino a un massimo di 3000 cicli di accoppiamento.
Inoltre, il DF40GT è dotato di una piastra metallica di schermatura sui bordi esterni della presa che sopprime le radiazioni elettromagnetiche e fornisce un'eccellente protezione EMI (interferenza elettromagnetica). Oltre a ciò, vi è una connessione di massa su ogni angolo della custodia (4) per assicurare ulteriormente le prestazioni di messa a terra. La serie DF40GT supporta una trasmissione ad alta velocità da 16 Gbit/s e soddisfa gli standard PCI Express 4.0.
Applicazioni idonee comprendono sistemi ADAS (Advanced Driver Assistant Systems), HMI (Human Machine Interface), displays touchscreen, sistemi di navigazione, apparecchiature mediche, console di gioco, occhiali smart, smart watches
Caratteristiche chiave
・Passo dei contatti: 0.4 mm
・Altezza della pila: 1.5 mm
・Corrente nominale: 0.3 A
・Tensione nominale: AC 30 V
・Temperatura di esercizio: da -55 °C a +125 °C
・Numero di contatti: 10
・Cicli di accoppiamento: 30
・Senza alogeni