Série DF51K : connecteurs carte à fils robustes au pas de 2 mm.
![]()
Série DF51K : connecteurs carte à fils robustes au pas de 2 mm.
HIROSE Electric Co Ltd. fabricant international de connecteurs a présenté la série DF51K de connecteurs carte à fils robustes, destinés aux applications demandant une robustesse et un nombre de manœuvres importants.
Cette série est préconisée pour une vaste gamme d’applications, par exemple, machines industrielles, appareils médicaux, compteurs intelligents, robots industriels et bien d'autres.
Les connecteurs DF51K présentent une conception avec verrouillage mécanique latéral permettant de placer les connecteurs côte à côte et ainsi de gagner de la place sur la carte. L’opération d'accouplement est on ne peut plus simple et un clic tactile évident confirme le verrouillage du connecteur et la fiabilité de la connexion.
Ces connecteurs disposent d’une lance de verrouillage primaire robuste pour le contact qui améliore la retenue de celui-ci dans son logement en l’empêchant de se détacher si les câbles sont arrachés.
De plus, le connecteur DF51K est polarisé grâce à l’utilisation de clés de guidage qui empêchent un accouplement incorrect.
La série DF51K propose de nombreuses versions permettant d’importantes possibilités de conception. Les versions à une ou deux rangées sont disponibles en sorties droite, coudée ou parallèle avec avec traitement de surface étamé ou doré.
La série DF51K fait partie de la gamme de produits SignalBee. La gamme SignalBee se compose de connecteurs carte à fils et fils à fils compacts et hautes performances, conçus pour répondre aux exigences des applications industrielles.
Caractéristiques principales
-
Nombre de voies : 1 rangée : 2 -6 /2 rangées : 4 - 30
-
PAS: 2 mm
-
Courant nominal : 2 A (max.)
-
Tension nominale : CA/CC 250 V
-
Température : de -55°C à +105 C
-
Sections des câbles : AWG 22 - 30
-
Compatible résinage
-
Certifié UL/C-UL
-
Conforme RoHS
