Разъёмы «провод—плата» серии DF51K — шаг 2 мм, надёжный замок
![]()
Разъёмы «провод—плата» серии DF51K — шаг 2 мм, надёжный замок
Компания Hirose Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила разъёмы «провод—плата» серии DF51K для применения в оборудовании, где требуется более высокая прочность и длительный срок службы.
Разъёмы данной серии подходят для использования в широком спектре устройств, например в промышленных станках, медицинском оборудовании, интеллектуальных счётчиках, промышленных роботах и многих других устройствах.
Особенность конструкции разъёмов серии DF51K — центральные замки, позволяющие размещать соединители рядом друг с другом, эффективно используя площадь печатной платы. Для пользователя не составляет труда подключить разъёмы, а отчётливо осязаемый щелчок подтверждает надёжную фиксацию разъёма и обеспечение соединения.
Характерная черта данных соединителей — прочность фиксации контактов, что способствует удержанию контактов в корпусе и предотвращает их выпадение при скручивании кабеля.
Кроме того, использование направляющих ключей обеспечивает полярность корпусов соединителей, благодаря чему устраняется возможность некорректного подключения при монтаже.
Множество вариантов соединителей в серии DF51K гарантирует гибкость при разработке. Имеются одно- и двухрядные модели с корпусами для прямого и углового подключения. Покрытие контактов разъёмов — олово или золото.
Серия DF51K входит в семейство продукции SignalBee. Семейство SignalBee — это компактные высококачественные разъёмы «провод—плата» и «провод—провод», специально предназначенные для применения в промышленных устройствах.
Основные характеристики
-
Количество контактов: однорядные разъёмы — 2…6; двухрядные разъёмы — 4…30
-
Шаг: 2 мм
-
Номинальный ток: 2 А (макс.)
-
Номинальное напряжение: 250 В (AC/DC)
-
Рабочая температура: –55…+105°C
-
Размер провода: 22…30 AWG
-
Допустима герметизация эпоксидной смолой
-
Сертифицированы по UL/C-UL
-
Соответствуют требованиям RoHS
