Serie DF51K, passo 2 mm, bloccaggio robusto, connettori cavo-scheda
![]()
Serie DF51K, passo 2 mm, bloccaggio robusto, connettori cavo-scheda
HIROSE Electric Co. Ltd, un produttore di connettori di livello mondiale, presenta la serie DF51K connettori cavo-scheda robusti per applicazioni che richiedono maggiore resistenza e durata.
La serie DF51K è adatta ad una vasta gamma di applicazioni quali macchinari industriali, dispositivi medici, contatori intelligenti, robot industriali e molte altre.
I connettori DF51K sono dotati di un sistema di bloccaggio centrale che consente di affiancarli per risparmiare spazio sulla scheda. L'operazione di accoppiamento è molto semplice e un chiaro clic tattile assicura un aggancio sicuro e una connessione affidabile.
Questi connettori sono caratterizzati da una forte resistenza della lancia di contatto, la quale aumenta la ritenzione dei contatti nell'alloggiamento e impedisce che i contatti si stacchino se i cavi vengono strappati via.
Inoltre, la serie DF51K è polarizzata mediante l'uso di tasti guida per evitare accoppiamenti errati.
DF51K offre molte varianti per una maggiore flessibilità di progettazione. Sono disponibili due versioni, la prima a fila singola la seconda con contatti a doppia fila con alloggiamento diritto, ad angolo retto o in linea.
Sono disponibili contatti con finitura in oro o stagno.
La serie DF51K fa parte della gamma di prodotti SignalBee. SignalBee consiste di connettori cavo-scheda e cavo-cavo compatti e ad alte prestazioni che sono stati concepiti per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali.
Caratteristiche chiave
-
Numero di contatti: 1 fila:2 - 6 /2 file: 4 - 30
-
Passo dei contatti: 2 mm
-
Corrente nominale: 2 A (max)
-
Tensione nominale: 250 V CA/CC
-
Temperatura:da -55°C a +105°C
-
Dimensione dei cavi: AWG 22 - 30
-
Permette la sigillatura in resina
-
Con certificazione UL/C-UL
-
Conforme a RoHS
