Série FH72
Série FH72, pas de 0,3 mm, verrouillage à une action, contact en haut, connecteur FPC
Le fabricant mondial de connecteurs HIROSE Electric Co. Ltd, a présenté la série FH72 de connecteurs à circuit imprimé plat (FPC) pour les applications industrielles.
Un verrouillage unique à une action permet d’insérer un FPC dans le connecteur sans ouvrir l'actuateur. Pour gagner sur le temps précieux consacré à l’assemblage et réduire les défaillances d’accouplement, cette opération peut être réalisée d’une seule main ou au moyen d’un dispositif mécanique automatisé.
De plus, le FPC peut être inséré facilement dans le connecteur grâce à un vaste point d’entrée.
Le FPC dispose en outre d’une force de retenue élevée grâce à un mécanisme de verrouillage robuste. Ce dispositif maintient le FPC à pattes en position afin de sécuriser l’accouplement.
Il est possible de contrôler visuellement le positionnement correct du FPC à travers de petites ouvertures disposées dans la surface supérieure du connecteur.
La série FH72 est dotée d’une conception surmoulée afin d’éviter la capillarité de brasage.
Le petit pas de 0,3 mm permet de gagner de la place sur la carte, ce qui est parfait pour les applications exiguës.
Parmi les contextes d'utilisation idéaux, citons les dispositifs mobiles, les appareils de domotique, les équipements médicaux et autres.
Caractéristiques clés
-
Pas : 0,3 mm
-
Hauteur x épaisseur : 0,9 mm x 3,5
-
Position des contacts: haute
-
Courant nominal : 0.3A max
-
Tension nominale : AC/DC 30V
-
Nombre de contacts: 11, 15, 21, 31
-
Position d’accouplement et de verrouillage: horizontale,”One Action”
-
Placage des contacts: or
-
Plage de température : -55 °C à +85°C
-
Cycles d’accouplement : 10