серии FH72
FPC-разъём серии FH72 с верхним контактом, шагом 0.3 мм и автоматическим фиксатором
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила серию разъёмов FH72 промышленного назначения для гибких шлейфов (FPC).
Уникальный автоматический фиксатор (one action lock) обеспечивает вставку FPC-шлейфа в разъём без открывания исполнительного механизма. Эту операцию можно выполнить одной рукой или с помощью автоматизированной линии, что экономит ценное время сборки и снижает вероятность неправильного сочленения контактов.
Более того, FPC-шлейф легко вставляется в разъём благодаря широкому кабельному вводу.
Надёжный фиксирующий механизм обеспечивает большую силу удержания FPC-шлейфа. Он прочно закрепляет FPC-шлейф на месте, обеспечивая надёжное соединение контактов.
Корректность вставки FPC-шлейфа можно контролировать визуально через небольшие отверстия в верхней части разъёма.
Разъёмы серии FH72 имеют цельноформованную структуру без отверстий, что исключает затекание припоя в процессе пайки.
Малый шаг контактов, составляющий 0.3 мм, позволяет сэкономить место на печатной плате, что идеально подходит для миниатюрных устройств.
Разъёмы предназначены для использования в носимой электронике, приложениях «умного» дома, медицинских и других устройствах.
Основные характеристики
-
Количество контактов: 11, 15, 21, 31
-
Шаг контактов: 0.3 мм
-
Высота: 0.9 мм
-
Номинальный ток: 0.2 А
-
Рабочая температура: от –55 до +85°C
-
Номинальное напряжение: 30 В (AC/DC)