Serie FH72
Serie FH72, passo da 0,3mm, bloccaggio “One Action”, contatto superiore, connettore FPC
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, ha introdotto la serie FH72 di connettori piatti-stampati (FPC) per applicazioni nel settore industriarle.
Un unico bloccaggio ad un'azione (action) consente di inserire un FPC nel connettore senza aprire l'attuatore. Ciò può essere fatto con una mano oppure con un dispositivo automatico per risparmiare tempo prezioso nell’assemblaggio e ridurre gli errori di accoppiamento.
Inoltre, l’FPC può essere inserito facilmente nel connettore grazie all'ampio punto di accesso.
L’elevata forza di ritenzione dell’FPC è possibile grazie al robusto meccanismo di bloccaggio. Tale meccanismo mantiene saldamente l’FPC selezionato in posizione per bloccare l'accoppiamento.
Il corretto posizionamento del FPC può essere ispezionato visivamente attraverso piccole aperture sulla superficie superiore del connettore.
La serie FH72 è progettata con una struttura di stampaggio integrale senza spazi vuoti per evitare l’usura della saldatura.
Il piccolo passo da 0,3mm consente di risparmiare spazio sulla scheda, il che lo rende ideale per le applicazioni più ridotte.
Tra le applicazioni ideali vi sono dispositivi portatili, applicazioni di smart home, dispositivi medici e altri.
Caratteristiche chiave
-
Numero di contatti: 11, 15, 21, 31
-
Passo: 0,3mm
-
Altezza: 0,9mm
-
Corrente nominale: 0,2A
-
Temperatura di esercizio: da -55°C a +85°C
-
Tensione nominale: AC/DC 30V