Home Série FX23/FX23L, pas de 0,5 mm, connecteurs carte à carte pour transmission haut débit 8 Gbit/s+

Série FX23/FX23L, pas de 0,5 mm, connecteurs carte à carte pour transmission haut débit 8 Gbit/s+

      

Série FX23/FX23L, pas de 0,5 mm, connecteurs carte à carte pour transmission haut débit 8 Gbit/s+

 

Fabricant de connecteurs de renommée mondiale, HIROSE Electric Co. Ltd a mis sur le marché les séries FX23/FX23L afin de répondre à la demande en matière de connecteurs flottants capables d’assurer des transmissions haut débit et de fortes intensités.

La gamme se compose de connecteurs mâles et femelles permettant une connexion carte à carte parallèle ou à angle droit. La série FX23L est la version bas-profil de la série FX23.

Le connecteur présente une structure flottante unique intégrée à l'embase. Cela permet un mouvement d'alignement dans les directions X et Y de +/- 0,6 mm (max.) afin d'absorber tout désalignement lors du montage.

La transmission à haut débit jusqu'à 8 Gbits/s+ (max.) de la série FX23 est assurée par la conception de contact innovante garantissant l'adaptation d'impédances. Les contacts de mise à la terre sont situés entre les contacts de signaux différentiels afin de réduire la diaphonie et d'améliorer les performances.

Le connecteur présente une structure hybride dotée à la fois de contacts de puissance et de contacts de signal. Les quatre contacts de puissance peuvent supporter un courant max de 3 A chacun et sont situés le long des guides d'accouplement afin d'économiser de l'espace. Les contacts de signal peuvent chacun supporter 0,5 A. En outre, lors de l’accouplement, l’alignement est assuré grâce à de grands renforts de guidage, ce qui augmente les performances à l’accouplement.

De plus, cette série peut être utilisée jusqu’à une température de 105 °C ; cette caractéristique permet au connecteur de satisfaire aux exigences rigoureuses de l’industrie automobile.

La série FX23/FX23L fait partie de la gamme de produits FunctionMAX. La gamme FunctionMAX se compose de connecteurs carte à carte conçus pour répondre aux exigences du marché industriel avec un maximum de fonctionnalités.

 

Caractéristiques clés

• Nombre des contacts : 20, 40, 60, 80, 100, 120
• Pas : 0,5 mm
• Courant nominal : signal 0,5 A / puissance 3 A (4 contacts de puissance au total = 12 A)
• Tension nominale :
  Signal : 50 V AC
  Puissance : 200 V DC
• Versions : angle droit, parallèle (empilement)
• Hauteur accouplée :
  FX23 : 15, 20, 25, 30 mm
  FX23L : 8, 10, 12 mm
• Cycles d'accouplement : 100
• Températures de fonctionnement : -55 à +105 °C

 

Les applications les plus appropriées sont l'équipement industriel, l'équipement de diffusion, les bornes de points de vente, l'équipement médical, les BTS, les servomoteurs, les PLC et la navigation pour automobile.