Home FX23/FX23L — межплатные разъёмы с шагом 0.5 мм для передачи данных на скорости 8 Гбит/с+

FX23/FX23L — межплатные разъёмы с шагом 0.5 мм для передачи данных на скорости 8 Гбит/с+

      

FX23/FX23L — межплатные разъёмы с шагом 0.5 мм для передачи данных на скорости 8 Гбит/с+

 

Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель разъёмов, представила соединители серий FX23/FX23L с целью удовлетворить спрос на разъёмы плавающей конструкции, способные выдерживать большие токи и поддерживающие высокие скорости передачи данных.

В состав этих разъёмов входят вилки и розетки, которые позволяют соединять платы параллельно или под прямым углом. Серия FX23L является низкопрофильной версией серии FX23.

Вилка имеет уникальную плавающую структуру, встроенную в фиксированное основание корпуса. Такая конструкция обеспечивает выравнивающее смещение в направлениях X и Y на ±0.6 мм (макс.), позволяя компенсировать погрешности монтажа.

Обеспечивающая согласование импедансов инновационная конструкция контактов соединителей серий FX23/FX23L позволяет передавать данные на скорости до 8 Гбит/с+ (макс.). Между смежными контактами, составляющими дифференциальную пару, расположены контакты, подключаемые к земле, что способствует снижению перекрёстных помех.

Соединители имеют гибридную структуру, т.е. у них есть как силовые, так и сигнальные контакты. Четыре встроенных силовых контакта, каждый из которых может выдержать ток до 3 А, расположены рядом с направляющими для экономии места. Сигнальные контакты рассчитаны на ток до 0.5 А. Кроме того, большие направляющие стойки способствуют выравниванию при сочленении разъёма.

Помимо прочего, разъёмы данной серии могут работать при температурах до +105°C; такая теплостойкость обеспечивает их соответствие строгим требованиям, предъявляемым к соединителям в автомобильной промышленности.

Серии FX23/FX23L — часть семейства соединителей FunctionMAX. В это семейство входят межплатные разъёмы, разработанные с целью обеспечения максимальной функциональности в соответствии с требованиями рынка.

 

Основные характеристики

• Число контактов: 20, 40, 60, 80, 100, 120
• Шаг: 0.5 мм
• Максимальный ток: сигнальные контакты — 0.5 А / силовые контакты — 3 А (всего 4 силовых контакта = 12 А)
• Максимальное напряжение:
  o на сигнальных контактах: 50 В (AC)
  o на силовых контактах: 200 В (DC)
• Варианты соединения: под прямым углом, параллельно (стеком)
• Высота в сочленённом состоянии:
  o FX23: 15, 20, 25, 30 мм
  o FX23L: 8, 10, 12 мм
• Ресурс: 100 циклов сочленения/расчленения
• Диапазон рабочиж температур: от –55 до +105°C

 

Идеально подходят для использования в промышленном оборудовании, вещательной аппаратуре, POS-терминалах, медицинских приборах, базовых приёмопередающих станциях (BTS), сервоприводах, программируемых логических контроллерах (PLC) и автомобильных навигационных системах.