Home Serie FX23/FX23L, passo da 0,5 mm, connettori scheda-scheda per trasmissione ad alta velocità di 8Gbps+

Serie FX23/FX23L, passo da 0,5 mm, connettori scheda-scheda per trasmissione ad alta velocità di 8Gbps+

      

Serie FX23/FX23L, passo da 0,5 mm, connettori scheda-scheda per trasmissione ad alta velocità di 8Gbps+

 

HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, ha presentato la serie FX23/FX23L per soddisfare i requisiti per i connettori flottanti in grado di gestire correnti nominali elevate e trasmissione ad alta velocità.

La gamma di connettori è costituita da basette e prese che consentono una connessione scheda-scheda parallela o ad angolo retto. La serie FX23L è la versione a profilo più basso della serie FX23.

La basetta ha una struttura flottante unica incassata all’interno della base fissa della custodia. Ciò permette un movimento di allineamento nelle direzioni XY di +/- 0,6 mm (max.) per assorbire il disallineamento di montaggio.

La trasmissione ad alta velocità fino a 8 Gbps+ (max) della serie FX23 è supportata dall’innovativo design dei contatti che garantisce un adattamento di impedenza. I contatti di terra sono posizionati tra i contatti di coppia differenziali adiacenti così da ridurre la diafonia e garantire prestazioni migliori.

Il connettore presenta una struttura ibrida con contatti di potenza e di segnale. Quattro contatti di potenza incassati, ciascuno in grado di trasportare una corrente nominale fino a 3A, sono posizionati lungo le guide di accoppiamento per consentire un risparmio in termini di spazio. Ciascun contatto di segnale è in grado di portare 0,5A. Viene inoltre fornito un allineamento di accoppiamento con ampi supporti di guida per incrementare le prestazioni di accoppiamento.

Questa serie è inoltre in grado di resistere a intervalli di temperatura fino a 105°C; grazie a tale capacità di resistere al calore, il connettore soddisfa le più severe esigenze del settore automobilistico.

La serie FX23/FX23L fa parte della gamma di prodotti FunctionMAX. FunctionMAX è costituita da connettori scheda-scheda progettati per soddisfare i requisiti del mercato industriale con la massima funzionalità.

 

Caratteristiche chiave

• Dimensione del contatto: 20, 40, 60, 80, 100, 120
• Passo: 0,5 mm
• Corrente nominale: segnale 0,5A / potenza 3A (totale di 4 x contatti di potenza = 12A)
• Tensione nominale:
  Segnale: AC 50 V
  Potenza: DC 200 V
• Versioni: ad angolo retto, parallelo (impilamento)
• Altezza accoppiata:
  FX23: 15, 20, 25, 30 mm
  FX23L: 8, 10, 12 mm
• Cicli di accoppiamento: 100
• Temperatura d'esercizio: da -55 a +105°C

 

Applicazioni ideali sono apparecchiature industriali, apparecchiature di radiodiffusione, terminali POS, dispositivi medici, BTS, servomotori, PLC e sistemi di navigazione per autoveicoli.