Home FX26 Series French

Série FX26, connecteur carte à carte flottant, pas de 1 mm, résistant jusqu’à 140 °C, hautes performances, pour environnements soumis aux vibrations

Image
Image
Image
Image

Série FX26, connecteur carte à carte flottant, pas de 1 mm, résistant jusqu’à 140 °C, hautes performances, pour environnements soumis aux vibrations

Série FX26

Série FX26

Le fabricant mondial de connecteurs, HIROSE Electric Co. Ltd présente la série FX26 qui a remporté le prix de l'innovation CES 2020 dans la catégorie « Vehicle Intelligence & Transportation », décerné à Las Vegas (États-Unis), et le 16e prix du salon de la JPCA (Japan Printed Circuit Association). La série FX26 de Hirose est un connecteur carte à carte flottant doté d’une grande fiabilité de connexion et d’une température de fonctionnement comprise entre -40 ℃ et 140 ℃.

La série FX26 est un connecteur d’un pas de 1 mm, de faible hauteur, de faible encombrement et flottant avec rattrapage de jeu de ± 0,7 mm dans les directions X et Y. La sécurité de contact est de ± 0,75 mm dans la direction Z. Sa structure flottante unique résout le problème de faux contact causé par les vibrations. Les connecteurs FX26 sont petits, mais faciles à assembler. Ils proposent des performances exceptionnelles dans les environnements soumis aux vibrations et offrent diverses possibilités de combiner différentes hauteurs d'accouplement.

La série FX26 est disponible en 20, 30, 40, 50, 60 voies et diverses options de hauteur d'accouplement sont disponibles (15, 18, 20, 23, 25 mm). D'autres sont en cours de développement.

Par ailleurs, la série FX26 de Hirose fait partie de la gamme de produits FunctionMAX. La gamme FunctionMAX se compose de connecteurs carte à carte conçus pour remplir un maximum de fonctionnalités. Grâce à la conception unique des contacts et aux matériaux sélectionnés qui présentent d’excellentes caractéristiques thermiques, la série FX26 convient aux environnements soumis à une température de 140 °C. En outre, elle est dotée d'une conception de contacts à deux points améliorant la fiabilité de connexion.

Les connecteurs FX26 constituent des solutions idéales pour les équipements de conduite automobile, du type PCU, onduleur, convertisseur, EPS, moteur, commande de batterie, contrôle de mouvement, airbag, appareils ADAS et équipements d’information (navigation, HUD, IVI, audio, affichage, etc.).

Caractéristiques principales

・Pas des contacts : 1 mm
・Hauteur : 15, 18, 20, 23, 25 mm
・Courant nominal : 0,5 A
・Tension nominale : 125 V AC/DC

・Nombre de voies : 20, 30, 40, 50, 60
・Plage de température : -40 °C à +140 °C
・Cycles d'accouplement : 10
・Conforme RoHS