Серия FX26 — высококачественные виброустойчивые и термостойкие (до +140°C) межплатные разъёмы плавающей конструкции с шагом 1 мм
Серия FX26 — высококачественные виброустойчивые и термостойкие (до +140°C) межплатные разъёмы плавающей конструкции с шагом 1 мм
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель инновационных разъёмов, представила соединители серии FX26, получившие награду за инновации в категории Vehicle Intelligence & Transportation (Интеллектуальные автомобильные и транспортные системы) на выставке CES 2020, прошедшей в Лас-Вегасе, США, и отмеченные призом на 16 выставке JPCA (Japan Printed Circuit Association — Ассоциация производителей печатных плат Японии). Разъёмы серии FX26 компании Hirose — это межплатные разъёмы плавающей конструкции, способные работать при температурах от –40 до +140°C и характеризующиеся длительным сроком службы и высоконадёжными контактами.
Серия FX26 — это компактные разъёмы небольшой высоты с шагом 1 мм, имеющие плавающую конструкцию, допустимый диапазон смещения в направлениях X и Y составляет ±0.7 мм. Эффективная длина сочленения в Z-направлении — ±0.75 мм. Уникальная плавающая структура соединителей позволила решить проблему нарушения контактов из-за вибрации. Разъёмы FX26 компактны, легко монтируются, обладают превосходными рабочими характеристиками в условиях вибрации и предоставляют множество возможностей для комбинирования разной высоты сочленения.
В настоящий момент выпускаются разъёмы с 20, 30, 40, 50 и 60 контактами, имеющие высоту в сочленённом состоянии 15, 18, 20, 23 и 25 мм. Ведётся разработка разъёмов и под другие значения высоты.
Серия FX26 — часть семейства FunctionMAX. В семейство FunctionMAX входят межплатные разъёмы, разработанные с целью обеспечения максимальной функциональности. Уникальная конструкция контактов и выбор материалов с превосходными тепловыми характеристиками позволяют разъёмам FX26 работать при температурах до +140°C. Повышенная надёжность электрического соединения обеспечивается двухточечными контактами.
Разъёмы серии FX26 — идеальное решение для оборудования электроприводов автомобилей, например PCU (Power Control Unit — блок управления питанием), инверторов, конверторов, EPS (Electric Power Steering — электроусилитель руля), электродвигателей, систем контроля аккумулятора, систем управления движением, подушек безопасности, систем ADAS (Advanced Driver Assistance System — усовершенствованная система помощи водителю), и для информационного оборудования, такого как навигаторы, HUD (Head-Up Display — проекторы отображения информации на лобовом стекле), IVI (In-Vehicle Infotainment — автомобильные информационно-развлекательные системы), аудиодисплеи и многое другое.
Основные характеристики
・Шаг: 1 мм
・Высота: 15, 18, 20, 23, 25 мм
・Максимальный ток: 0.5 А
・Максимальное напряжение: 125 В (AC/DC)
・Количество контактов: 20, 30, 40, 50, 60
・Диапазон рабочих температур: от –40 до +140°C
・Ресурс: 10 циклов сочленения/расчленения
・Соответствуют требованиям директивы RoHS