Home FX26 Series Italian

Serie FX26, passo 1 mm, temperatura fino a 140° C, connettore flottante scheda-scheda ad alte prestazioni per ambienti soggetti a vibrazioni.

Image
Image
Image
Image

Serie FX26, passo 1 mm, temperatura fino a 140° C, connettore flottante scheda-scheda ad alte prestazioni per ambienti soggetti a vibrazioni.

Serie FX26

Serie FX26

HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di livello mondiale di soluzioni di connessione innovative, presenta la serie FX26, vincitrice del CES 2020 Innovation Award nella categoria Vehicle Intelligence & Transportation, evento tenutosi a Las Vegas, USA, e del 16° Premio della JPCA (Japan Printed Circuit Association). Il modello FX26 di Hirose è un un connettore flottante scheda-scheda altamente affidabile dal punto di vista del contatto e durevole, con una temperatura di funzionamento compresa tra -40℃ e 140℃.

La serie FX26 presenta un connettore flottante salvaspazio con, altezza ridotta, passo di 1 mm e consente un disallineamento di ± 0,7 mm in direzione X e Y. La lunghezza effettiva di accoppiamento è di ± 0,75 mm in direzione Z. La sua struttura flottante, unica nel suo genere, risolve il problema del mancato contatto causato dalle vibrazioni. I connettori FX26 sono piccoli ma facili da assemblare con prestazioni eccezionali in ambienti soggetti a vibrazioni; forniscono molteplici possibilità di combinare altezze di accoppiamento diverse.

La serie FX26 è disponibile nelle posizioni di contatto 20, 30, 40, 50, 60; sono inoltre disponibili varie opzioni di altezza accoppiata da 15, 18, 20, 23, 25 mm e altre ancora sono in fase di sviluppo.

La serie FX26 di Hirose fa parte della famiglia di prodotti FunctionMAX. FunctionMAX consiste di connettori scheda-scheda progettati per garantire la massima funzionalità. Il design del contatto unico nel suo genere e la scelta di materiali con eccellenti caratteristiche termiche rendono l'FX26 adatto ad ambienti con temperature fino a 140°C. In aggiunta, presenta un design a due punti di contatto che ne migliora l'affidabilità di contatto.

I connettori della serie FX26 sono la soluzione ideale per le attrezzature di azionamento del settore automobilistico quali PCU, inverter, convertitori, EPS, motori, batterie, controllo del movimento, dispositivi ADAS e per le attrezzature informatiche come Navigatori, HUD, IVI, display audio e tante altre ancora.

Caratteristiche chiave

・Passo dei contatti: 1 mm
・Altezza: 15, 18, 20, 23, 25 mm
・Corrente nominale: 0,5 A
・Tensione nominale: 125 V AC/DC

・Numero di contatti: 20, 30, 40, 50, 60
・Temperatura di: da -40° C a + 140° C
・Cicli di accoppiamento: 10
・Conforme a RoHS