Série FX27, pas de 0,8 mm, transmission haut débit PCIe Express Gen. 1 (2,5 Gbit/s), connecteur de bord de carte flottant
Série FX27, pas de 0,8 mm, transmission haut débit PCIe Express Gen. 1 (2,5 Gbit/s), connecteur de bord de carte flottant
Fabricant de connecteurs de renommée internationale, HIROSE Electric Co. Ltd a mis sur le marché la série FX27 des connecteurs de bord de carte flottants en vue de prendre en charge les applications nécessitant des transmissions haut débit PCI Express Gen 1 (2,5 Gbit/s).
La structure de la série FX27 comporte une hauteur d'empilement flexible en fonction de la longueur du PCB de dispositif interposé. Il est possible d’avoir une hauteur d'empilement de 22 mm (minimum) en utilisant un dispositif interposé. Un large intervalle de guide d’auto-alignement de ±0,7 mm permet, en outre, un accouplement facile dans les directions X et Y.
Le FX27 offre une polyvalence de design ultime avec la possibilité pour les concepteurs de personnaliser leur carte de circuits imprimés d'origine pour le dispositif interposé avec des composants de puce.
Le point fort de la série FX27, c'est qu’elle peut servir de connecteur de puissance grâce à l’utilisation de toute la surface du dispositif interposé comme conducteur dans les applications impliquant une dissipation de chaleur efficace.
La structure flottante offre un certain jeu entre les contacts pendant l'accouplement et permet au connecteur de compenser les erreurs d'alignement. La série FX27 présente un flottement de ±1,2 mm avec flottement double dans les directions XY.
En outre, la fonction flottante a également l’avantage d’avoir plusieurs connecteurs flottants utilisés sur le même PCB. Les connecteurs participent à la conception de l’appareil en compensant les erreur d’assemblage, ce qui aide à réduire la nécessité des opérations de réparation et la partie en ressort du contact compense les contraintes dues aux erreur d’alignement. Cela réduit les contraintes appliquées sur les pièces montées, ce qui augmente la fiabilité et éviter les fissures de soudure.
La série FX27 fait partie de la gamme de produits FunctionMAX. La gamme FunctionMAX se compose de connecteurs carte à carte conçus pour répondre aux exigences du marché industriel avec un maximum de fonctionnalités. FunctionMAX est conçu sur la base d’un système de transmission différentiel et offre une excellente résistance aux bruits, ainsi qu'une transmission des signaux à haut débit.
Caractéristiques clés
• Positions des contacts : 40, 60, 80, 100, 120
• Pas : 0,8 mm
• Courant nominal : 0,5 A/contact
• Tension nominale : AC 100 V I DC 141 V
• Hauteur d’empilement : 22 mm min.
• Plage de températures : de -55°C à +105°C
• Flottement nominal : 0,6 mm max. dans les directions X et Y
• Transmission haut débit : 2,5 Gbit/s (PCle-Gen. 1)
• PCB de dispositif interposé personnalisable
• Montage de type prélèvement et de dépose (bande d’aspiration fixée de série)
• Conforme RoHS
Les applications recommandées sont les dispositifs de commande FA, les caméras/projecteurs de diffusion, les stations de transition de base, la navigation et les compteurs intelligents