ix Industrial™ Série
ix Industrial™ Series, Robust, Compact and High-Speed I/O Connectors
HIROSE a mis au point la série de connecteurs robustes ix Industrial™, destinée aux contextes industriels à espace restreint ayant besoin de prendre en charge des vitesses de transmission ultrarapides de signaux pouvant atteindre 10 Gbits/s.
La série de connecteurs permet de réduire l’espace d’installation de 75 % par rapport aux solutions RJ45. Prenant en charge les câbles CAT5e (1 Gbit/s) et CAT6A (10 Gbits/s), la série ix Industrial™ de connecteurs d’E/S présente une conception de protection EMI/ESD optimisée garantissant une transmission sure des données jusqu'à 10 Gbits/s.
Disponible avec deux clés de codages pour les applications Ethernet et non-Ethernet, la série ix Industrial™ de connecteurs d’E/S est compatible avec la norme CEI/PAS 61076-3-124.
Le réceptacle peut être monté en parallèle avec une distance de pas de seulement 10 mm. La faible largeur du réceptacle est particulièrement avantageuse lorsque plusieurs connecteurs sont positionnés côte à côte sur un Circuit Imprimé unique.
Présentant une conception robuste et fiable, le connecteur d’E/S à enclenchement présente un verrou métallique positif qui assure un clic tactile clair et un accouplement complet et sécurisé.
Le réceptacle est monté sur le circuit imprimé au moyen de pattes de soudage traversantes pour améliorer la rétention sur le circuit imprimé et résister à l’arrachement de l’ensemble du câble, protégeant ainsi les broches SMT. L’unité de terminaison de câbles et le serre câbles sont intégrés à une prise unique, qui empêche la partie de raccordement de l’assemblage de câbles d’être affectée par la charge du câble.
Caractéristiques principales
- Nombre de voies: 10
- Courant nominal: 1,5 A (toutes les broches)/3 A (broches n° 1, 2, 6 et 7 uniquement)
- Tension nominale: 50V
- Cycles d'accouplement: 5000
- Plage de températures: de -40 °C à +85 °C
- Conforme RoHS
Parmi les contextes d’utilisation adaptés, citons les contrôleurs d’automatisme industriel, les servo amplificateurs, la robotique industrielle, les serveurs, les contrôleurs logiques programmables, les systèmes de sécurité et autres.