ix Industrial™ серии
Надежные, компактные и высокоскоростные разъемы ввода-вывода серии ix Industrial™
Компания Hirose разработала надежные разъемы серии ix Industrial™, поддерживающие высокоскоростную передачу сигнала до 10 Гбит/с, для промышленного использования в условиях ограниченного пространства.
Разъемы этой серии по сравнению с решениями RJ45 позволяют на 75 % сократить площадь установки. Разъем ввода-вывода серии ix Industrial™, поддерживающий кабельные соединения категорий CAT5e (1 Гбит/с) и CAT6A (10 Гбит/с), отличается оптимизированной схемой экранирования от электромагнитных помех (ЭМП) / электростатического разряда (ЭСР) для безопасной и надежной передачи данных со скоростью до 10 Гбит/с.
Совместимый со стандартом IEC/PAS 61076-3-124 разъем ввода-вывода серии ix Industrial™ имеет два кодовых обозначения — для Ethernet-соединений, а также для интерфейсов, отличных от Ethernet.
Монтаж гнездовой колодки может выполняться параллельно с шагом 10 мм. Небольшая ширина гнездовой колодки особенно предпочтительна, когда несколько разъемов расположены бок о бок на одной печатной плате.
Фиксирующийся штекерный разъем ввода-вывода имеет прочную и надежную конструкцию и оснащен металлическим замком с фиксатором, который обеспечивает четкий тактильный щелчок и гарантирует полное и надежное сопряжение.
Корпус гнездовой колодки монтируется на печатной плате с помощью ножек для пайки, которые вставляются в отверстия платы для последующего надежного крепления на ней. Тем самым исключается необходимость привинчивать кабельный узел и обеспечивается защита выводов поверхностного монтажа. Блок контактов провода и кабельный зажим встроены в отдельный корпус штекера, что предотвращает воздействие на соединительную часть кабельного узла при механической нагрузке на кабель.
Основные характеристики
- Число контактов: 10
- Номинальный ток: 1,5 А (все контакты) / 3 А (только контакты 1, 2, 6 и 7)
- Номинальное напряжение: 50 В
- Количество коммутационных циклов: 5000
- Рабочая температура: от –40 до +85 °C
- Соответствуют требованиям RoHS
Сферы применения разъемов: контроллеры автоматизированной системы управления предприятием, сервоусилители, промышленные роботы, серверы, программируемые логические контроллеры, системы безопасности и прочее.