Home Série TM11, TM21, TM31P 10/2019

Série TM11, TM21, TM31P

      

Faites défiler la page ou cliquez sur "TM21", "TM31P".

Série TM11 - Connecteurs RJ45 Cat.5, blindés

 

HIROSE, leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de solutions innovantes de connecteurs, a développé la série TM11 qui offre une solution de connectivité haut débit pour les applications Fast Ethernet 100BASE-TX. La gamme se compose d’une prise et de capots.

Les connecteurs de la série TM11 ont été testés par GHMT selon la norme ISO/IEC 11801 et prennent en charge le niveau de performance Cat.5 (certifié en 2000).

Le blindage interne et sur la surface extérieure du connecteur ainsi que les contacts de mise à la terre intégrés offrent une connexion électrique sur panneau fiable. Le blindage acier assure, en plus, une protection contre les interférences électromagnétiques grâce à la couverture à 360° de la zone de contact électrique. Les surfaces de blindage des connecteurs mâle et femelle une fois accouplées sont ainsi connectées en toute sécurité et assurent un blindage continu.

Nous proposons un guide-fil pour un alignement plus simple des conducteurs dans les logements du connecteur. Cet outil manuel simple d’utilisation permet en un seul geste de positionner les fils au niveau des contacts IDC, procurant ainsi un gain de temps lors du câblage. L’outil manuel peut également être utilisé sur les séries TM21 et TM31.

Les capots TM11P sont proposés dans 8 différentes couleurs. Des capots coudés sont également disponibles pour un large choix dans la conception. Les capots pliables en une pièce de la série TM21P permettent d’accéder facilement à la zone de contacts. Ils peuvent aussi être utilisés sur la série TM11*.

*Les capots pliables TM21P sont adaptés mécaniquement à la série TM11 ; toutefois, le diamètre de la sortie du diamètre de câble est légèrement plus grand car il se base sur la série TM21, le diamètre de câble est de 6,6 mm contre 5 mm pour le TM11.

 

Caractéristiques clés

• Nombre de positions : 8
• Catégorie: Cat. 5
• Courant nominal : Prise : 0,5 A Jack : 1 A
• Tension nominale : AC 125 V
• Taille de câble : AWG 26-27
• Nombre de manœuvres : 200
• Plage de températures :
  Prises : TM11APA/TM11AP -25 °C à + 60 °C avec extension de température -55 °C à + 85 °C
  Embases : TM11R -25 °C à + 80°C /TM11R-5M2-88 -55 °C à + 85 °C
• Conforme à la norme PoE 802.3af

 

Convient aux hubs de télécommunication, commutateurs, routeurs, équipement de diagnostic médical, équipement de test et mesure, interface connectées, équipement de réseau LAN qui prend en charge Fast Ethernet 100BASE-TX

 

Série TM21 - Connecteurs RJ45 Cat.6, blindés

 

HIROSE, leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de solutions innovantes de connecteurs, a développé la série TM21 qui offre une solution de connectivité haut débit pour les applications Gigabit Ethernet 1000BASE-T et Fast Ethernet 100BASE-TX.

Cette gamme de connecteurs se compose de prises et de jacks/embase à port simple ou multiple.

Les connecteurs de la série TM21 ont été testés par GHMT selon la norme ISO/IEC 11801 et répondent aux performance Cat.6 (certifié en 2000).

Les jacks comportent des indicateurs optiques (optionnels) intégrés permettant d'économiser de l’espace sur la carte et de réduire les bruits électriques.

Le blindage sur la surface extérieure du jack ainsi que les multiples blindages internes et les contacts de mise à la masse intégrés offrent une connexion électrique sur panneau fiable. Le blindage sur la prise male assure, en plus, une protection contre les interférences électromagnétiques grâce à sa couverture à 360° de la zone de contact électrique. Les surfaces de blindage prise/jack une fois accouplées ensembles sont ainsi connectées en toute sécurité et assurent un circuit de blindage fiable.

Nous proposons un guide-fil (à commander séparément) pour un alignement plus simple des conducteurs dans les logements du connecteur. Cet outil manuel simple d’utilisation permet en un seul geste de positionner les fils au niveau des contacts IDC, procurant ainsi un gain de temps lors du câblage. L’outil manuel peut également être utilisé sur les séries TM11 et TM31.

Les capots pliables mono-pièce offrent un accès facile aux zones de contacts. Le capot, de plus, couvre l’ergot de verrouillage le protégeant ainsi des dommages pendant les manipulations. Les capots sont proposés dans 9 couleurs différentes.

Une série est disponible afin de couvrir les tailles de câble AWG24-27 : TM21DP. Une série non blindée est également disponible : TM22.

 

Caractéristiques clés

• Nombre de positions : 8, 32, 48
• Catégorie: Cat. 6
• Courant nominal : 1 A
• Tension nominale : AC 125 V
• Taille de câble : TM21P AWG24 / TM21DP AWG24-27
• Nombre de manœuvres : 200
• Plage de températures : -55 °C à 85 °C (max)

 

Convient aux hubs de télécommunication, commutateurs, routeurs, équipement de diagnostic médical, équipement de test et mesure, interface connectées, équipement de réseau LAN qui prend en charge Gigabit Ethernet 1000BASE-T et Fast Ethernet 100BASE-TX

 

Série TM31P - Connecteurs RJ45 Cat.6A, blindés

 

HIROSE, leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de solutions innovantes de connecteurs, a développé la série TM31P qui offre une solution de connectivité haut débit pour les applications 10G Ethernet.

Cette gamme de connecteurs se compose d’une prise, d’un guide-fil et de capots.

Les connecteurs de la série TM31 ont été testés par GHMT selon la norme ISO/IEC 11801 et répondent aux performances Cat.6A (certifié en 2013).

La disposition des contacts sur deux rangées au lieu d'une améliore les caractéristiques de transmission et les performances du connecteur.

Le blindage assure une protection contre les interférences électromagnétiques grâce à la couverture à 360° de la zone de contact electrique. Les surfaces de blindage des connecteurs mâle et femelle une fois accouplées sont ainsi connectées en toute sécurité et assurent un blindage continu.

Nous proposons un guide-fil (à commander séparément) pour un alignement plus simple des conducteurs dans les logements du connecteur. Cet outil manuel simple d’utilisation permet en un seul geste de positionner les fils au niveau des contacts IDC, procurant ainsi un gain de temps lors du cablâge. L’outil manuel peut également être utilisé sur les séries TM11 et TM21.

Les capots pliables mono-pièces offrent un accès facile à la zone de contacts. Le capot couvre, de plus, le crochet de verrouillage, le protégeant ainsi de tous dommages pendant les manipulations. Les capots sont disponibles en 9 couleurs différentes comme pour la série TM21P.

 

 

Caractéristiques clés

• Nombre de voies : 8
• Catégorie: Cat.6A
• Courant nominal : 1 A
• Tension nominale : AC 125 V
• Taille de câble : AWG 24-27
• Nombre de manoeuvres : 750
• Plage de températures : de -55 °C à +85 °C

 

Convient aux hubs, commutateurs, routeurs, interface connectées, équipement de réseau LAN, MAN, WAN supportant les normes Ethernet 10G.