Home Serie TM11, TM21, TM31P 10/2019

Serie TM11, TM21, TM31P

      

Scorri verso il basso o fai clic su "TM21", "TM31P".

Serie TM11 – Connettori modulari schermati ad alte prestazioni RJ45, Cat 5

 

HIROSE Electric Co. Ltd, leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di soluzioni di connettori innovative, ha sviluppato la serie TM11, la quale offre una soluzione di connettività ad alta velocità per applicazioni Fast Ethernet 100BASE-TX.

La gamma di connettori è composta da spine e jack modulari.

Le spine della serie TM11 sono state testate da GHMT secondo lo standard ISO/IEC 11801 e possono supportare il livello di prestazioni Cat.5 (certificato nel 2000, basato su un'installazione Channel Link).

Lo schermo intorno alla superficie esterna del jack modulare e i contatti multipli integrati di schermo e di messa a terra consentono una connessione affidabile per il montaggio a pannello. In aggiunta, lo schermo metallico sulla spina funge da protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla copertura a 360° dell'area di innesto. Una volta accoppiate tra di loro, le superfici di schermo sono connesse saldamente per fornire un circuito continuo affidabile.

È disponibile una guida per consentire un facile allineamento dei conduttori dei cavi all'interno della custodia della spina. Questo attrezzo manuale facile da usare blocca il cavo e termina i contatti dei connettori a perforazione di isolante (IDC) in un'unica operazione simultanea, con un conseguente risparmio di tempo. L'attrezzo manuale può essere usato anche con le popolari serie TM21 e TM31.

Le coperture TM11P sono disponibili in 8 colori diversi come da figura. In aggiunta, per una maggiore flessibilità di design, sono disponibili coperture angolari. Le coperture pieghevoli monopezzo della serie TM21P consentono un facile accesso all'area di terminazione della spina e possono essere utilizzate anche con la serie TM11*.

*Le coperture pieghevoli TM21P si integrano meccanicamente nella serie TM11. Tuttavia, l'uscita del diametro del cavo è leggermente più grande poiché si basa sulla TM21; il diametro del cavo è di 6,6mm contro il diametro del cavo di 5mm della TM11.

 

Caratteristiche chiave

• Numero di posizioni: 8
• Categoria di prestazioni: Cat 5
• Corrente nominale: Spina: 0,5 A Jack: 1 A
• Tensione nominale: AC 125 V
• Dimensione dei cavi: AWG 26-27
• Ciclo di accoppiamento: 200
• Temperatura di esercizio:
  Spine: TM11APA/TM11AP da -25°C a + 60°C con temperatura estesa da -55°C a + 85°C
  Prese: TM11R da -25°C a + 80°C /TM11R-5M2-88 da -55°C a + 85°C
• Conforme a PoE 802.3af

 

Adatta per hubs di telecomunicazioni, switches, routers, attrezzature diagnostica medica, attrezzature di prova e misurazione, interfacce commutate, attrezzature di rete LAN che supportano Fast Ethernet 100BASE-TX

 

Serie TM21 – Connettori modulari schermati ad alte prestazioni RJ45, Cat 6

 

HIROSE Electric Co. Ltd, leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di soluzioni di connettori innovative, ha sviluppato la serie TM21, la quale offre una soluzione di connettività ad alta velocità per applicazioni Gigabit Ethernet 1000BASE-T e Fast Ethernet 100BASE-TX.

La gamma di connettori è composta da spine modulari e jack a porta singola o multipla.

Le spine della serie TM21 sono state testate da GHMT secondo lo standard ISO/IEC 11801 e possono supportare il livello di prestazioni Cat.6 (certificato nel 2000, basato su un'installazione Channel Link).

I connettori modulari sono(facoltativamente) dotati di indicatori ottici integrati nel connettore per risparmiare spazio sulla scheda e ridurre il rumore elettrico.

Lo schermo intorno alla superficie esterna del jack modulare e i contatti multipli integrati di schermo e di messa a terra consentono una connessione affidabile per il montaggio a pannello. In aggiunta, lo schermo metallico sulla spina assicura una protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla copertura a 360° dell'area di innesto. Una volta accoppiate tra di loro, le superfici di schermo sono connesse saldamente per fornire un circuito continuo affidabile.

È disponibile un guidafilo (da ordinare separatamente) per consentire un facile allineamento dei conduttori dei cavi all'interno della custodia della spina. Questo attrezzo manuale facile da usare blocca il cavo e termina i contatti dei connettori a perforazione di isolante (IDC) in un'unica operazione simultanea con un conseguente risparmio di tempo. L'attrezzo manuale può essere usato anche con le popolari serie TM11 e TM31.

Le coperture pieghevoli monopezzo consentono un facile accesso alle aree di terminazione della spina. In aggiunta, la copertura si estende sulla linguetta di rilascio per proteggerla da danni durante il processo di manipolazione. Le coperture sono disponibili in 9 colori diversi.

È disponibile una versione della spina TM21DP per coprire i cavi di taglia AWG24-27. Sono disponibili spine non schermate della serie TM22.

 

Caratteristiche chiave

• Numero di posizioni: 8, 32, 48
• Categoria di conformità: Cat 6
• Corrente nominale: 1 A
• Tensione nominale: AC 125 V
• Dimensione dei cavi: TM21P AWG24 / TM21DP AWG24-27
• Ciclo di accoppiamento: 200
• Temperatura di esercizio: Da -55°C a 85°C (max.)

 

Adatta per hub di telecomunicazioni, switch, router, attrezzature diagnostica medica, attrezzature di prova e misurazione, interfacce commutate, attrezzature di rete LAN che supportano Gigabit Ethernet 1000BASE-T e Fast Ethernet 100BASE-TX

 

Serie TM31P – Spine modulari schermate, RJ45, Cat.6A ad alte prestazioni

 

HIROSE Electric Co. Ltd, leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di soluzioni di connettori innovative, ha sviluppato la serie TM31P, la quale offre una soluzione di connettività ad alta velocità per applicazioni 10G Ethernet.

La gamma di connettori è composta da una spina modulare, una guida per cavi e coperture.

Le spine della serie TM31 sono state testate da GHMT secondo lo standard ISO/IEC 11801 e possono supportare il livello di prestazioni Cat.6A (certificato nel 2013, basato su cavi patch).

L'esclusiva configurazione dei contatti è disposta su due file anziché su una sola per migliorare le caratteristiche di trasmissione e ottimizzare le prestazioni.

Lo schermo metallico funge da protezione contro le interferenze elettromagnetiche grazie alla copertura a 360° dell'area di innesto. Una volta accoppiate con il connettore corrispondente, le superfici di schermo sono connesse saldamente per fornire un circuito continuo.

È disponibile una guida per cavi (da ordinare separatamente) per consentire un facile allineamento dei conduttori dei cavi all'interno della custodia della spina. Questo attrezzo manuale facile da usare blocca il cavo e termina i contatti dei connettori a perforazione di isolante (IDC) in un'unica operazione simultanea con un conseguente risparmio di tempo. L'attrezzo manuale può essere usato anche con le popolari serie TM11 e TM21.

Le coperture pieghevoli monopezzo consentono un facile accesso alle aree di terminazione. In aggiunta, la copertura si estende sulla linguetta di rilascio per proteggerla da danni durante il processo di manipolazione. Le coperture sono disponibili in 9 colori diversi dalla gamma TM21P.

 

 

Caratteristiche chiave

• Numero di contatti: 8
• Categoria di conformità: Cat.6A
• Corrente nominale: 1 A
• Tensione nominale: AC 125 V
• Dimensione dei cavi: AWG 24-27
• Ciclo di accoppiamento: 750
• Temperatura di esercizio: Da -55°C a + 85°C

 

Adatta per hubs, switches, routers, interfacce commutate, attrezzature di rete LAN, MAN, WAN che supportano gli standard 10G-Ethernet.