Home Серия TM11, TM21, TM31P 10/2019

Серия TM11, TM21, TM31P

      

Пожалуйста, прокрутите вниз или нажмите «TM21», «TM31P».

Серия TM11 — экранированные модульные разъёмы RJ45, соответствующие категории Cat 5

 

Компания HIROSE Electric Co. Ltd, один из мировых лидеров в проектировании и производстве инновационных соединителей, разработала разъёмы серии TM11, которые предназначены для использования в высокоскоростном оборудовании Fast Ethernet 100BASE-TX.

В номенклатуру соединителей входят модульные вилки и розетки.

Вилки серии TM11 протестированы компанией GHMT согласно стандарту ISO/IEC 11801 и по своим характеристикам соответствуют категории Cat.5 (сертифицированной в 2000 году на основе организованного канала обмена данными).
Экран вокруг внешней поверхности модульной розетки и множественные встроенные контакты для подключения экрана и земли обеспечивают надёжное соединение при монтаже на панель. Кроме того, металлический экран на вилке защищает от электромагнитных помех, поскольку он охватывает зону сочленения по всему периметру. Когда вилка вставляется в розетку, все экранирующие поверхности надёжно соединяются, образуя непрерывную цепь.

Имеется направляющая вставка для проводов, позволяющая без труда выровнять проводники кабеля внутри корпуса вилки. Удобный ручной инструмент обжимает кабель и запрессовывает IDC-контакты за одну операцию, сокращая время монтажа. Ручной инструмент можно также использовать с разъёмами популярных серий TM21 и TM31.

*Защитные корпуса TM21P механически подходят к вилкам TM11, однако диаметр хвостовика у них чуть больше, так как рассчитан на используемый с серией TM21 кабель диаметром 6.6 мм, а не 5-мм кабель для серии TM11.

*Защитные корпуса TM21P механически подходят к вилкам TM11, однако диаметр хвостовика у них чуть больше, так как рассчитан на используемый с серией TM21 кабель диаметром 6.6 мм, а не 5-мм кабель для серии TM11.

 

Основные характеристики

• Число контактов: 8
• Категория: Cat 5
• Максимальный ток:
  Вилка: 0.5 А
  Розетка: 1.0 А
• Максимальное напряжение: 125 В (AC)
• Размер проводов: 26…27 AWG
• Количество циклов сочленения/расчленения: 200
• Диапазон рабочих температур:
  Вилки: TM11APA/TM11AP — от –25 до +60°C, с расширенным диапазоном — от –55 до +85°C
  Розетки: TM11R — от –25 до +80°C / TM11R-5M2-88 – от –55 до +85°C
• Соответствуют требованиям PoE 802.3af

 

Подходят для телекоммуникационных хабов, переключателей, роутеров, медицинского диагностического оборудования, контрольно-измерительного оборудования, переключаемых интерфейсов, сетевого (LAN) оборудования, поддерживающего Fast Ethernet 100BASE-TX.

 

Серия TM21 — экранированные модульные разъёмы RJ45, соответствующие категории Cat 6

 

Компания HIROSE Electric Co. Ltd, один из мировых лидеров в проектировании и производстве инновационных соединителей, разработала разъёмы серии TM21, которые предназначены для использования в высокоскоростном оборудовании Gigabit Ethernet 1000BASE-T и Fast Ethernet 100BASE-TX.

В номенклатуру соединителей входят модульные вилки и одно- или многопортовые розетки.

Вилки серии TM21 протестированы компанией GHMT согласно стандарту ISO/IEC 11801 и по своим характеристикам соответствуют категории Cat.6 (сертифицированной в 2000 году на основе организованного канала обмена данными).

Модульные розетки в качестве опции имеют оптические индикаторы, которые встроены в разъём для экономии места на плате и уменьшения электрических помех.

Экран вокруг внешней поверхности модульной розетки и множественные встроенные контакты для подключения экрана и земли обеспечивают надёжное соединение при монтаже на панель. Кроме того, металлический экран на вилке защищает от электромагнитных помех, поскольку он охватывает зону сочленения по всему периметру. Когда вилка вставляется в розетку, все экранирующие поверхности надёжно соединяются, образуя непрерывную цепь.

Имеется направляющая вставка для проводов (заказывается отдельно), позволяющая без труда выровнять проводники кабеля внутри корпуса вилки. Удобный ручной инструмент обжимает кабель и запрессовывает IDC-контакты за одну операцию, сокращая время монтажа. Ручной инструмент можно также использовать с разъёмами популярных серий TM11 и TM31.

Цельные защитные корпуса обеспечивают простой доступ к зоне запрессовки контактов вилки. Кроме того, корпус имеет выступ над язычком защёлки, чтобы защитить её от повреждений в процессе сборки. Защитные корпуса могут быть выбраны из 9 различных цветов.

Выпускается версия вилки TM21DP, предназначенная для кабелей 24…27 AWG. Имеются неэкранированные вилки серии TM22.

 

Основные характеристики

• Число контактов: 8, 32, 48
• Категория: Cat 6
• Максимальный ток: 1.0 А
• Максимальное напряжение: 125 В (AC)
• Размер проводов: TM21P — 24 AWG / TM21DP — 24…27 AWG
• Количество циклов сочленения/расчленения: 200
• Диапазон рабочих температур: от –55 до +85°C (макс.)

 

Подходят для телекоммуникационных хабов, переключателей, роутеров, медицинского диагностического оборудования, контрольно-измерительного оборудования, переключаемых интерфейсов, сетевого (LAN) оборудования, поддерживающего Gigabit Ethernet 1000BASE-T и Fast Ethernet 100BASE-TX.

 

Серия TM31P — экранированные модульные вилки RJ45, соответствующие категории Cat 6A

 

Компания HIROSE Electric Co. Ltd, один из мировых лидеров в проектировании и производстве инновационных соединителей, разработала разъёмы серии TM31P, которые предназначены для использования в высокоскоростном оборудовании 10G Ethernet.

В состав серии входят модульные вилки, направляющие вставки и защитные корпуса.

Вилки серии TM31 протестированы компанией GHMT согласно стандарту ISO/IEC 11801 и по своим характеристикам соответствуют категории Cat. 6A (сертифицированной в 2013 году на основе патч-корда).

Уникальная конфигурация контактов образует два ряда вместо одного, чтобы улучшить характеристики передачи и оптимизировать производительность.

Металлический экран обеспечивает защиту от электромагнитных помех, поскольку он охватывает зону сочленения по всему периметру. Когда вилка вставляется в соответствующий разъём, все экранирующие поверхности надёжно соединяются, образуя непрерывную цепь.

Имеется направляющая вставка для проводов (заказывается отдельно), позволяющая без труда выровнять проводники кабеля внутри корпуса вилки. Удобный ручной инструмент обжимает кабель и запрессовывает IDC-контакты за одну операцию, сокращая время монтажа. Ручной инструмент можно также использовать с разъёмами популярных серий TM11 и TM21.

Цельные защитные корпуса обеспечивают простой доступ к зоне запрессовки контактов вилки. Кроме того, корпус имеет выступ над язычком защёлки, чтобы защитить её от повреждений в процессе сборки. Защитные корпуса могут быть выбраны из 9 различных цветов серии TM21P.

 

 

Основные характеристики

• Число контактов: 8
• Категория: Cat 6A
• Максимальный ток: 1.0 А
• Максимальное напряжение: 125 В (AC)
• Размер проводов: 24…27 AWG
• Количество циклов сочленения/расчленения: 750
• Диапазон рабочих температур: от –55 до +85°C

 

Подходят для хабов, переключателей, роутеров, переключаемых интерфейсов, сетевого (LAN, MAN, WAN) оборудования, поддерживающего стандарты 10G Ethernet.