ZE05 Serie, ZE064W Serie
Bitte scrollen Sie nach unten oder klicken Sie, um mehr über ZE064W zu erfahren.
ZE05 Serie, robuster Wire-to-Board-Steckverbinder; 2 mm Kontaktabstand; bis 125 °C hitzebeständig
HIROSE Electric Co. Ltd, ein Steckverbinderhersteller mit weltweiter Anerkennung, hat die Wire-to-Board-Steckverbinder der ZE05 Serie für den Einsatz im Kraftfahrzeug auf den Markt gebracht.
Der ZE05 ist ein flacher und robuster Steckverbinder mit kleinsten Abmaßen. Durch den Kontaktabstand von nur 2 mm wird die Montagefläche reduziert und erheblicher Bauraum eingespart.
Um ein polungsrichtiges Stecken zu gewährleisten, verfügt der ZE05 über eine entsprechende Kodierung.
Die Kontakte sind zinnbeschichtet und bis zu einer Umgebungstemperatur von 125 °C freigegeben. Aufgrund der Hitzebeständigkeit eignen sich die Steckverbinder auch für anspruchsvolle Anforderungen im Kraftfahrzeug.
Die Verfügbarkeit von abgewinkelten -und geraden Buchsen ermöglicht eine flexible Baugruppengestaltung.
Beide Buchsen haben SMT-Kontakte, wohingegen die mechanische Metallbefestigung wahlweise in SMT und THR erhältlich ist. Die resultierende Haltekraft auf der Leiterplatte gewährleistet eine sichere Verbindung mit hoher Zuverlässigkeit. Die Stecker haben Kontakte mit Crimp-Befestigung für die Aderquerschnitte AWG 20 und AWG 22.
Das Gehäuse der Buchse des ZE05 verfügt an der Innenseite über Passrippen, welche eine spielfreie Paarung mit dem Steckergehäuse ermöglichen und eine zusätzliche Positioniersicherung erhöht die Rückhaltekraft der Kontakte. Eine vibrationsbeständige und dauerhaft zuverlässige Verbindung ist durch diese beiden Merkmale garantiert.
Prädestinierte Anwendungsbereiche sind z.B. Batteriemanagementsysteme, Überwachungssensoren, On-Board-Ladegeräte, Umrichter, diverse Aggregate im Motorraum, Kommunikationseinrichtungen und Steuerungen zum autonomen Fahren für Personen -und Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus ist die ZE064 Serie für verschiedenste Anwendungen der industriellen Automatisierung geeignet, wie z.B. Roboter.
Leistungsmerkmale:
• Nennstrom: 5 A (nur ein Kontakt) /2 A (alle Kontakte gleichzeitig)
• Nennspannung: 250 V AC
• Kontaktabstand: 2.0 mm
• Umgebungstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
• Anzahl der Kontakte: 2; 4 (einreihig)
• Anzahl der Kontakte: 8; 12; 16; 20; 24 (zweireihig)
• Steckzyklen: 30
• Aderquerschnitt: AWG 20 und AWG 22
• Entspricht den Kraftfahrzeugnormen
ZE064W Serie; Wire-to-Wire-Steckverbinder; 125 °C hitzebeständig; hohe Vibrationsbeständigkeit; 2,2 mm Kontaktabstand
HIROSE Electric Co. Ltd, ein Steckverbinderhersteller mit weltweiter Anerkennung, hat die Wire-to-Wire-Steckverbinder der ZE064W Serie für den Einsatz im Kraftfahrzeug auf den Markt gebracht.
Die Steckverbinder der ZE064W Serie sind für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingen, dank innovativer Konstruktionsmerkmale und leistungsfähiger Materialien, sehr geeignet. Sie sind für Umgebungstemperaturen bis 125 °C freigegeben, wodurch anspruchsvolle Anforderungen der Kraftfahrzeugindustrie erfüllt werden und auch Anwendungen im Motorraum erlaubt sind. Das Zusammenwirken des zweilagigen Aufbaus der Kontaktfeder mit den insgesamt drei Kontaktpunkten gewährleisten eine hohe Vibrationsbeständigkeit.
Der ZE064 ist als Steckerkupplung für die Aderquerschnitte AWG 20 und AWG 22 in den Farben Schwarz und Grau für das Buchsen- und Steckergehäuse erhältlich.
Er kann als Ergänzung zu unserer ZE05 Serie angesehen werden, wenn die Anforderungen nach der Norm für Wasserdichtigkeit nach IP67/IP69K erfüllt werden soll. Darüber hinaus verfügen die Stecker über Rippen zur Kodierung, die beim Verwenden gleicher Steckertypen ein Vertauschen verhindern. Der Sicherungsclip zur Kontaktpositionierung garantiert vollständig in das Gehäuse eingefügte Kontakte und erhöht zusätzlich die Rückhaltekraft.
Prädestinierte Anwendungsbereiche sind z.B. Batteriemanagementsysteme, Überwachungssensoren, On-Board-Ladegeräte, Umrichter, diverse Aggregate im Motorraum, Kommunikationseinrichtungen und Steuerungen zum autonomen Fahren für Personen -und Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus ist die ZE064 Serie für verschiedenste Anwendungen der industriellen Automatisierung, wie z.B. Roboter, geeignet.
Leistungsmerkmale:
• Nennstrom: 5 A (nur ein Kontakt) /2 A (alle Kontakte gleichzeitig)
• Nennspannung: 250 V AC
• Kontaktabstand: 2.2 mm
• Umgebungstemperaturbereich: -40 °C bis +125 °C
• Anzahl der Kontakte: 14, 24
• Steckzyklen: 30
• Aderquerschnitt: AWG20 und AWG22
• Entspricht den Kraftfahrzeugnormen