серии ZE05, серии ZE064W
Пожалуйста, прокрутите вниз или нажмите, чтобы прочитать о серии ZE064W.
Надёжные, устойчивые к нагреву до +125° C разъёмы «провод—плата» серии ZE05 с шагом 2 мм
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила разъёмы типа «провод—плата» серии ZE05 для использования в автомобильной электронике.
ZE05 — это миниатюрные, низкопрофильные, надёжные разъёмы с шагом 2 мм, что позволяет существенно сэкономить пространство на плате за счёт уменьшения площади, требуемой для их монтажа.
Соединители серии ZE05 имеют полярные корпуса, что гарантирует корректное сочленение с ответной частью. Кроме того, в разъёмах серии ZE05 используется покрытие оловом, и они способны выдерживать воздействие температур до +125° C. Благодаря такой устойчивости к нагреву соединители данной серии соответствуют строгим требованиям автомобильных стандартов.
Имеются прямые и угловые модели розеток, что облегчает конструктивное проектирование печатных плат. Контакты в розетках обоих типов предназначены для поверхностного монтажа. Чтобы гарантировать высоконадёжную установку розеток на плату, они снабжены металлическими фитингами, которые сконструированы либо под пайку в отверстие, либо под поверхностный монтаж. В вилках используются обжимные контакты под провода размером AWG20…AWG22.
Дополнительно в корпусах разъёмов серии ZE05 предусмотрены встроенные рёбра, которые уменьшают зазор между сочленёнными частями, повышая виброустойчивость и гарантируя надёжное соединение. Кроме того, имеются фиксаторы, с помощью которых можно обеспечить большее усилие удержания.
Возможные области применения: системы управления аккумуляторной батареей, контрольные датчики, оборудование моторного отсека, большегрузные автомобили, электронные блоки управления, бортовые зарядные устройства, инверторы, устройства для роботизации и различные коммуникационные системы для автомобильных электронных блоков управления.
Основные характеристики
• Номинальный ток: 5 А (для одного контакта) / 2 А (для всех контактов)
• Номинальное напряжение: 250 В (AC)
• Шаг: 2.0 мм
• Диапазон рабочих температур: от –40 до +125° C
• Число контактов: 2, 4 (однорядные)
• Число контактов: 8, 12, 16, 20, 24 (двухрядные)
• Ресурс: 30 циклов сочленения/расчленения
• Размер провода: AWG20…AWG22
• Соответствуют требованиям автомобильных стандартов
Разъёмы «провод—провод» серии ZE064W, устойчивые к температурам до +125 °C, с высокой вибростойкостью и шагом контактов 2.2 мм
Компания HIROSE Electric Co. Ltd, ведущий мировой производитель соединителей, представила серию разъёмов ZE064W «провод—провод» для интерфейсов автомобильной электроники.
Разъёмы ZE064W обеспечивают надёжное соединение в жёстких условиях окружающей среды благодаря использованию инновационной конструкции и материалов. Устойчивость к температурам до +125 °C отвечает строгим требованиям автомобильных стандартов и позволяет размещать данные соединители вблизи моторного отсека. Двухслойная конструкция 3-точечных пружинных контактов разъёмов ZE064W повышает надёжность подключения и гарантирует стабильность в области контакта, что позволяет выдерживать высокие вибрации.
Соединители ZE064W относятся к типу «провод—провод» и рассчитаны на кабели AWG20…AWG22. Предлагаются вилки и розетки с корпусами как чёрного, так и серого цвета.
Разъёмы серии ZE064W могут использоваться в комбинации с разъёмами серии ZE05 для удовлетворения требований стандарта влагозащиты IP67/IP69K.
Помимо защиты от попадания влаги разъёмы серии ZE064W снабжены ключом, помогающим предотвратить ошибки при многократном сочленении. Использование фиксаторов позволяет увеличить удерживающее усилие. Конструкция со встроенным фиксатором обеспечивает правильное позиционирование выводов, простоту сочленения контактов и возможность точной вставки выводов в корпус разъёма.
Возможные области применения: системы управления аккумуляторной батареей, контрольные датчики, оборудование моторного отсека, большегрузные автомобили, электронные блоки управления, бортовые зарядные устройства, инверторы, устройства для роботизации и различные коммуникационные системы для автомобильных электронных блоков управления.
Основные характеристики
• Номинальный ток: 5 А (для одного контакта)/ 2 А (для всех контактов)
• Номинальное напряжение: 250 В (DC)
• Шаг: 2.2 мм
• Диапазон рабочих температур: от –40 до +125 °C
• Количество контактов: 14, 24
• Количество циклов сочленения/расчленения: 30
• Размер кабеля: AWG20…AWG22
• Соответствуют требованиям автомобильных стандартов