Serie ZE05, Serie ZE064W
Scorri verso il basso o fai clic per leggere su ZE064W.
Connettore Wire-to-Board della serie ZE05, robusto, passo da 2 mm, resistenza al calore fino a 125 °C
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, ha introdotto la serie ZE05 di connettori wire-to-board per applicazioni automobilistiche.
Il ZE05 è un connettore miniaturizzato a basso profilo e robusto progettato con un passo di 2 mm, il che consente il massimo risparmio di spazio sulla scheda riducendo l'area di montaggio necessaria.
La serie ZE05 è polarizzata per garantire il corretto accoppiamento delle parti. I connettori della serie ZE05 sono stagnati e sono in grado di resistere a temperature fino a 125 °C e ad elevate vibrazioni, per soddisfare le più severe esigenze del settore automobilistico.
I connettori maschi della serie ZE05 sono disponibili nelle versioni orizzontali e verticali per conferire una certa flessibilità progettuale. Entrambe le versioni sono dotate di contatti a montaggio superficiale con raccordi metallici a saldare DIP o SMT per offrire una notevole forza di ritenzione del connettore alla scheda e garantire così un'elevata affidabilità. Le spine si avvalgono di contatti a crimpare per cavi AWG20 - AWG22.
Inoltre, la custodia ZE05 ha una nervatura integrale che riduce al minimo il gioco tra le parti accoppiate, aiutando a migliorare la resistenza alle vibrazioni per una connessione continua e affidabile.
Sono altresì presenti degli agganci per garantire una forza di ritenzione maggiore.
Le applicazioni idonee spaziano tra sistemi di gestione delle batterie, sensori di monitoraggio, dispositivi del vano motore, veicoli pesanti, unità di controllo elettronico, unità di ricarica a bordo, inverter, dispositivi di automazione robotizzata e vari sistemi di comunicazione delle unità di controllo elettronico per il settore automobilistico.
Caratteristiche chiave
• Corrente nominale: 5 A (per un contatto)/ 2 A (tutti i contatti)
• Tensione nominale: AC 250 V
• Passo: 2.0 mm
• Temperatura di esercizio: da -40 °C a +125 °C
• Numero di contatti: 2, 4 (fila singola)
• Numero di contatti: 8, 12, 16, 20, 24 (fila doppia)
• Cicli di accoppiamento: 30
• Dimensione del cavo: AWG20 – AWG22
• Conforme agli standard automobilistici
Connettore Wire-to-Wire della serie ZE064W, resistenza al calore fino a 125 °C, elevate vibrazioni, passo da 2,2 mm
HIROSE Electric Co. Ltd, produttore di connettori di livello mondiale, ha introdotto la serie ZE064W di connettori filo-filo per applicazioni di interfaccia nel settore automobilistico.
La serie ZE064W è idonea ed affidabile in condizioni ambientali difficili grazie al design innovativo e ai materiali utilizzati. Si possono raggiungere temperature di esercizio fino a 125 °C; ciò soddisfa le più severe esigenze del settore automobilistico e consente di posizionare il connettore vicino ai vani motore. Il design a molla del terminale ZE064W, con doppio strato e 3 punti di connessione, aumenta l'innesto del contatto e garantisce stabilità garantendo un'elevata resistenza alle vibrazioni.
ZE064W è disponibile in versione wire-to-wire per cavi AWG20 – AWG22. Inoltre, gli housing femmina e maschio sono disponibili sia in versione nera che grigia.
A complemento della nostra serie ZE05, è possibile utilizzare congiuntamente la serie ZE064W per soddisfare lo standard IP67/IP69K di protezione impermeabile. Insieme alla protezione impermeabile, le chiavi di codifica della serie ZE064W assicurano una funzione poka-yoke qualora si utilizzino connettori multipli. Sono altresì presenti degli agganci per garantire una forza di ritenzione maggiore. La struttura del retainer incorporato garantisce la posizione dei terminali e assicura facilità di accoppiamento, impedendo l'inserimento parziale dei terminali nella custodia.
Le applicazioni idonee spaziano tra sistemi di gestione delle batterie, sensori di monitoraggio, dispositivi del vano motore, veicoli pesanti, unità di controllo elettronico, unità di ricarica a bordo, inverter, dispositivi di automazione robotizzata e vari sistemi di comunicazione delle unità di controllo elettronico per il settore automobilistico.
Caratteristiche chiave
• Corrente nominale: 5 A (per un contatto)/ 2 A (tutti i contatti)
• Tensione nominale: AC 250 V
• Passo: 2.2 mm
• Temperatura di esercizio: da -40 °C a +125 °C
• Numero di contatti: 14, 24
• Cicli di accoppiamento: 30
• Dimensione del cavo: AWG20 – AWG22
• Conforme agli standard automobilistici