ZH05 Serie
Hirose Electric hat einen Leiterplattensteckverbinder entwickelt, der die Qualitätsstandards der Automobilindustrie, einschließlich 125 °C Betriebstemperatur und hoher Vibrationsfestigkeit, erfüllt. Die Gefahr von elektrischen Schlägen und Kurzschlüssen durch Verschmutzung wird durch eingebettete Buchsenkontakte verhindert.
- Ein idealer Steckverbinder für Elektrofahrzeugbatterien und verbessertem Berührschutz -
HIROSE ELECTRIC hat die Leiterplattensteckverbinder der Serie „ZH05“ auf den Markt gebracht, die neben 125 °C Betriebstemperatur und hoher Vibrationsfestigkeit auch Kurzschlüsse durch Staubanhaftungen verhindert und Schutz vor gefährlichen Spannungen bietet.
● Sicherheitsanforderungen bei steigender Batterieproduktion
Auf der Leiterplatte werden meist Steckverbinder mit freistehenden Stiftkontakten verwendet, um Komponenten zur Überwachung der Batteriespannung im Fahrzeug anzuschließen.
Bei herkömmlichen Steckverbindern besteht jedoch durch festsetzenden Staub die Gefahr eines Kurzschlusses zwischen benachbarten Kontakten und die Gefahr eines elektrischen Schlags, wenn Arbeiter einen Kontakt während des An- oder Absteckens berühren.
Die weltweite Umstellung auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge hat zu einem Anstieg der produzierten Batterien geführt. Daraus hat sich ein steigendes Risiko und der Bedarf nach neuen Sicherheitsmerkmalen ergeben.
● Innovatives Design sorgt für hohe Sicherheit
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde der ZH05 entwickelt, welcher sowohl den Ansprüchen an die Qualität als auch an die Sicherheit bei der Handhabung gerecht wird.
Die Kontakte der Buchse werden durch eine innovative Gestaltung der Kontakttaschen geschützt, wodurch eine Berührung durch den Arbeiter unmöglich ist und Stromschläge verhindert werden.
Darüber hinaus ist durch diese Konstruktion ein Kurzschluss zwischen benachbarten Kontakten selbst dann nicht möglich, wenn Staub in das Steckergehäuse gelangt.
Die Hitze- und Vibrationsbeständigkeit wurde durch die Verwendung einer einzigartigen doppelten Federkonstruktion im Buchsenkontakt sichergestellt. Der extrem stabile und zuverlässige Steckverbinder erfüllt damit die Anforderungen für interne Verbindungen der Automobilindustrie.
Der ZH05 ist ein kompakter Steckerverbinder, welcher die Konstruktion von Batterien mit höherer Kapazität im gleichen Bauraum ermöglicht.
Kabelsteckverbinder mit verbessertem Berührschutz: ZH05
- Verdeckte Buchsenkontakte zum Schutz gegen Berühren gefährlicher Spannungen.
- Einzigartige doppelte Federkonstruktion und 125 °C Betriebstemperatur gewährleisten Vibrationsfestigkeit und hohe Zuverlässigkeit des Kontaktes.
- Schmaler Kontakt (0,5 mm) und kleiner Kontaktabstand (2 mm) nutzen den Bauraum optimal und ermöglichen den Einsatz von Batterien mit maximaler Kapazität.

Herkömmlicher Steckverbinder
(Leiterplattenseite)
Gefahr eines Stromschlags durch Berühren der Kontaktstifte.

ZH05-Serie
(Leiterplattenseite)
Die eingebetteten Buchsenkontakte können nicht berührt und die Gefahr eines Stromschlages ausgeschlossen werden.

● Zukünftige Entwicklungen
Der neu entwickelte ZH05 ist für die Erfüllung der aktuellen Anforderungen an interne Batterieverbindungen in Elektro- und Hybridfahrzeugen konzipiert.
Im Juli 2021 hat Hirose eine 16-polige Ausführung auf den Markt gebracht und plant die Entwicklung weiterer Ausführungen, um den steigenden Bedarf nach Varianten für Batterieverbindungen zu decken.
Anzahl der Pole: 12, 20, 24
Die zuverlässige Konstruktion erfüllt die Qualitätsanforderungen in Fahrzeugen und kann auch für industrielle Batterien in rauen Umgebungen verwendet werden.
● Weitere Informationen