Серия ZH05
HКомпания Hirose Electric успешно разработала разъём типа провод—плата, который отвечает требованиям автомобильных стандартов, в том числе по термостойкости (+125°C) и высокой виброустойчивости. Конструкция разъёма исключает риск поражения работников электрическим током и короткие замыкания, вызванные скоплением пыли.
– Разъём, который предотвращает поражение электрическим током и идеально подходит для внутреннего подключения к автомобильному аккумулятору –
Компания Hirose Electric выпустила разъём типа провод—плата серии ZH05, который не только обладает термостойкостью до +125°С и высокой виброустойчивостью, но и предотвращает короткие замыкания из-за скопления пыли и обеспечивает защиту работников от поражения электрическим током.
● Требования к безопасности по мере роста производства аккумуляторных батарей
Разъёмы типа провод—плата со стержневыми выступающими контактами обычно используются при подключении токоведущих частей для контроля напряжения бортового аккумулятора, и т.п. Однако при использовании традиционных разъёмов существует риск короткого замыкания из-за частиц пыли, попавших между соседними контактами, и поражения работников электрическим током при касании контакта в процессе подключения или отключения разъёма.
Мировая тенденция перехода на гибридные автомобили и электромобили привела к увеличению выпуска аккумуляторных батарей и, как следствие, возрастанию рисков, что требует безотлагательного принятия мер безопасности.
● Инновационная конструкция гарантирует высокий уровень безопасности
Для удовлетворения спроса на такие изделия была разработана серия разъёмов ZH05, отвечающая автомобильным стандартам качества и не допускающая поражения электрическим током. Розетка на печатной плате имеет прямоугольную форму. Разработанная компанией Hirose инновационная конструкция за счёт физического окружения контакта изолирующим полимером предотвращает поражение электрическим током. Даже при попадании пыли в контакт короткого замыкания не происходит. Более того, подобная конструкция не допускает касания контактов работниками. Благодаря использованию уникальной двухслойной конструкции подпружиненных контактов обеспечивается термостойкость и виброустойчивость, требуемые для внутренних автомобильных соединений, и, следовательно, высокая надёжность разъёма. ZH05 — это компактный соединитель, гарантирующий более высокую ёмкость аккумуляторной батареи.
Разъём типа провод—плата, предотвращающий поражение электрическим током: серия ZH05
- Конструкция предотвращает поражение электрическим током за счёт того, что контакты розетки, устанавливаемой на плату, изолированы полимером.
- Термостойкость до +125°С и уникальная двухслойная подпружиненная конструкция гарантируют виброустойчивость и высокую надёжность контактов.
- 0.5-мм язычок, малый шаг контактов (2.0 мм) и компактность вносят свой вклад в обеспечение максимальной ёмкости аккумулятора.

Традиционный разъём провод—плата
(вид со стороны платы)
Риск поражения электрическим током при касании контактов вилки.

Серия ZH05
(вид со стороны платы)
Изоляция контактов розетки с помощью полимера исключает касание контактов и устраняет риск поражения электрическим током.

● Будущие разработки
Недавно разработанные разъёмы серии ZH05 призваны удовлетворить современные требования к внутренним подключениям аккумуляторов в электромобилях и гибридных автомобилях. Компания Hirose выпустила 16-контактный вариант в июле 2021 года и планирует разработать разъёмы с перечисленными ниже вариантами контактов с учётом разнообразных требований к подключению аккумуляторных батарей.
・Количество контактов: 12, 20, 24
Надёжная конструкция удовлетворяет требованиям автомобильных стандартов качества и может также использоваться для промышленных аккумуляторных батарей, работающих в суровых условиях окружающей среды.
● Сфера деятельности компании и дополнительная информация