製品ブランド
SMAアンテナコネクタを使った「FL CoaxBridge」はLPWA規格をクリアすることができ、さらに省スペース、低コストを実現します。お客さまの基板設計のご要望に応じて3つの接続プランからお選びいただけます。(2024/1/12更新)
Bee Collectionは「小型ハイパフォーマンス」という共通したコンセプトを持つ、『EnerBee』、『SignalBee』、『SnapBee』という三つのブランドで構成されます。小さくともエネルギッシュに働く蜂のイメージをネーミングのヒントとしており、ファミリーに共通したコンセプトをそのまま表しています。(2020/2/28更新)
EnerBee™は、電源用ケーブルコネクタのベストセレクション。小型、高電圧・高電流対応に加えて完全ロック機能を備えています。産業機器の電源周りのコネクタニーズに幅広く応えます。(2023/9/19更新)
SignalBeeは、「小型ハイパフォーマンス」をコンセプトとした電源用ケーブルコネクタブランドEnerBeeの信号タイプとして生まれた姉妹ブランドです。バリエーションが豊富で、汎用性が高く、用途に合わせてベストなソリューションを提供します。(2018/10/1公開)
SnapBeeは、ヒロセ電機の基板対ケーブルコネクタ「垂直かん合ロック方式」のベストセレクションです。小型機器における電源周りのコネクタニーズに幅広く、しっかりと応えます。(2023/10/20更新)
「ワンアクションFH™」は、FPC/FFC挿入時にアクチュエータに触れることなく、挿すだけで接続が完了。ロボット組立にも有効で、動作回数を3回から1回に減らすことで、作業時間の大幅な削減を可能にします。 (2019/10/08公開)
ix Industrial™は、産業用機器の使用環境に適した堅牢な構造でありながら小型化を実現した製品。高速伝送が可能で、機器の進化と製造現場のスマート化に大きく貢献します。(2020/02/04更新)
ゼロスクリュー™端子台EF2シリーズは、ねじを使わずにビルの分電盤などの電気設備とケーブルをつなげられるバネ式端子台です。ねじが不要になり、設置作業や保守点検工数を大幅に削減できます。(2020/2/9更新)
FunctionMAX™は、産業機器のあらゆるニーズに最大の機能で応えることをミッションとした基板対基板用コネクタファミリー。フローティング量±0.6mm、10Gbpsの高速伝送を両立させた革新的なコネクタです。(2019/11/27更新)
CXシリーズは、次世代USB規格「USB Type-C™」に準拠した製品です。この新規格はリバーシブル挿入、最大10Gbps対応などの特徴があります。 (2023/9/29更新)
製品特集ページ
DF51/DF51Kシリーズは豊富なバリエーションを持ち、様々な接続ニーズに対応が可能な2mmピッチの圧着タイプの基板対ケーブルコネクタです。
(2024/4/23公開)
最大56Gbps NRZ/112Gbps PAM4の高速差動信号に対応したコネクタ。ASICやGPUのチップセットなどの接続としても使用されています。
(2023/3/22公開)
低背・狭ピッチ品から堅牢品まで様々なFPCコネクタ(FPC/FFCコネクタ)をご用意しています。サイズや伝送規格、特長からお選びいただけます。
(2022/6/8公開)
免振・フローティング構造、小型(1mmピッチ)でコンタクト部分を2点接点とし、継続的な振動下、140℃の高温環境でも安心してご使用いただける製品です。
(2020/06/16公開)
端子の材質と設計を工夫して高温125℃に対応。高い接触信頼性を実現した車載デバイスに最適なFPC/FFC用コネクタです。
(2024/04/15公開)
車載特有の熱や振動に耐えるタフさと信頼性を追求して開発された製品で、高耐熱性(-40℃~125℃対応)を高耐振性を備えています。
(2019/8/27公開)
スマートフォン生産現場で見落とされやすい「検査エラーによる生産コスト増加」。F6シリーズによって無線出力レベル検査の安定性を確保できます。
(2019/7/18更新)
DF40Tシリーズは、125℃耐熱性を持った車載電装など高い信頼性が求められるアプリケーションに最適な基板対FPCコネクタです。
(2018/10/31公開)
HEV・EVの駆動系に使われる車載インバーター・DC/DCコンバーター・充電器などの電装品に最適な小型電源インターフェースコネクタです。
(2018/5/23公開)
BNC75シリーズは、4K相当の信号を1本の同軸ケーブルで長距離伝送できる12G-SDIに対応したコネクタ。高周波帯域でも安定した特性が得られます。
(2018/3/26公開)
FH64MAシリーズは、超低背・省スペースを徹底追求したFPC用コネクタです。スマートフォン内部のスペース確保や薄型化に貢献します。
(2018/2/20公開)
MF11BMTシリーズは、標準MTフェルールを内蔵した24心の光コネクタです。フルスペック8K映像信号を1本のケーブルで伝送できます。
(2017/11/20公開)
Connector Selector 2024 (毎年1回発行)
この総合カタログでは、産業用機器、コンシューマー向け機器、車載などの各種具体アプリケーションごとに適したコネクタをご紹介しているほか、外部接続用、内部接続用、同軸・光コネクタ、自動車向け、防水コネクタ、などのカテゴリー別に俯瞰して製品ラインナップを簡潔に把握いただけます。
導入事例
配電制御システムに関連する規格・基準の制定をはじめ、耐熱形配電盤類の型式認定など様々な事業を行う一般社団法人日本配電制御システム工業会(通称、JSIA)は、2020年3月に、JSIAの規格であるJSIA113「キャビネット形動力制御盤」に「ねじなし端子」の項目を追加し改定した。その経緯を一般社団法人日本配電制御システム工業会技術部長の木賊勝信(とくさ かつのぶ)氏と技術委員長の戸村雅義(とむら まさよし)氏に伺った。(2021/1/26公開)
超高層ビルや商業施設に必要な建築技術をはじめ、ダムや架橋などの建設に欠かせない土木技術、環境保全/地震災害対策技術など、各分野の高度な技術力を駆使してさまざまな建築物を手掛ける鹿島建設株式会社。
同社では建設現場での省力化や新たな担い手確保に向けた施策の一環として、ヒロセ電機株式会社の『ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ』を採用した。その経緯を、鹿島建設株式会社 東京建築支店 副所長 水井 寛氏へ伺った。(2018/8/28公開)
商業施設をはじめ、スタジアムや学校・教育施設、伝統建築など多様な施設の建設を手掛ける株式会社竹中工務店は、2017年11月30日に竣工した『MEGURO CENTRAL SQUARE(目黒セントラルスクエア/東京都品川区)』で、電気設備工事における電線の幹線ジョイント部材として、ヒロセ電機株式会社の『ゼロスクリュー™端子台 EF2 シリーズ』を採用した。その経緯を、株式会社竹中工務店 東京本店 設備部 設備施工管理グループ 副部長 新 知之氏に伺った。(2018/5/14公開)
コネクタ ハーネス試作品 代理店一覧
「ヒロセ電機のハーネス製品は、どこにお願いすれば良いの?」そんなご要望に対応する代理店及びパートナーを一覧でご紹介します。(2022/8/24更新)
コネクタの基礎知識
コネクタとは?コネクタってどんな役割なの?どうやって選べばいいの?設計するときの注意点は?など、コネクターの専業メーカーとして80年以上の歴史を持つヒロセ電機が、コネクタにまつわる基本的なノウハウを「コネクタの基礎知識」として複数回に分けてご紹介します。(2021/10/29公開)
開発者インタビュー
ヒロセの新製品開発は、技術部門と営業・マーケティング部門が一体となりR&D活動をしています。まだ世にない製品を他社に先駆けて開発し、素早くプロダクト展開しています。(2017/11/15更新)
品質保証体制
・国内初!ISO/IEC17025試験所認定取得(コネクタ専業メーカーとして)
試験設備(一関試験センター、ヒロセ電機本社)
評価体制(コリレーション技術)
・各種ページリンク(ISO認定証一覧、社会的責任、品質方針など)
HRS 80th Anniversary
ヒロセ電機は2017年に創立80周年の節目を迎えました。より豊かな社会を実現するため、様々な人の想いに共鳴し、人とひと、知識と知恵をつなぐことで、これからも世の中に新しい価値のカタチを提供してまいります。100周年に向けてスタートしたヒロセ電機は、皆さまと共に歩み続けます。(2017/9/27公開)
コネクタQ&A
マスコットキャラクターのエイチくんが、コネクタの「?」をわかりやすく解説します。(2019/10/1公開)