3つのプランでSMA基板設計をサポート。IoT製品の開発を促進
さまざまなモノとモノをつなげられるIoT製品に必要な無線通信。この通信には無線通信規格LPWA(Low Power, Wide Area)を満たした接続手法、アンテナモジュールを採用するのが一般的です。ヒロセ電機のSMAアンテナコネクタを使った「FL CoaxBridge」はLPWA規格をクリアすることができ、さらに省スペース、低コストを実現します。お客さまの基板設計のご要望に応じて3つの接続プランからお選びいただけます。
ヒロセ電機のSMA-U.FL接続の特長
省スペース
U.FLは基板での専有面積は7.7mm²となってます。超小型ですがロック感があり、確実にかん合の確認ができます。レセプタクルは、エンボステーピング梱包仕様による自動実装が可能です。ケーブルは外径MAXφ1.37mm で、省スペースでの配線が行えます。
低コスト
外装を除く内部部品は共通化を図っており、ハーネス工程が標準化されています。
高周波特性
ケーブル接続部の反射を最小限に抑えて、高周波性能 8GHz を実現しています。
基板設計に応じた3つのPlanからお選びいただけます
プランの比較
A Plan (ハーネス長さ調整可能) |
B Plan (ハーネス品。作業工数削減) |
C Plan (基板とのグランド接続強化) |
|
---|---|---|---|
基板設計 | ◎ 基板設計が楽 |
||
設計変更や派生品への対応 | ◎ 変更部品数が最小限 (シャーシは変えることなく、U.FLのハーネスの長さ調整だけで変更可能) |
〇 SMA-U.FLハーネス品の長さが違う製品にすることで変更可能 |
〇 U.FLプラグ両端ハーネス品の長さ変更で対応可能、 リワークが必要 |
引き回しによる自由度 | ◎ 筐体の取付位置と、筐体内の基板位置に制限なし |
△ 筐体内の基板位置が制限される |
|
その他 | - | - | ◎ パネル直下でグランドとの接続が可能 |
A Plan (ハーネス長さ調整可能)
お客さまでU.FLプラグ両端のハーネスの長さをご調整いただけます。基板のさまざまな箇所に信号が流せて、レイアウトの幅が広がるタイプです。
■ SMA-U.FL変換アダプタ
※75Ω用途として、BNC-D.FL変換アダプタもございます。詳細はパンフレットを参照ください。
イメージ | 種類 | Part No. | HRS No. | 2D | 3D | s2p |
---|---|---|---|---|---|---|
ナット止めタイプ(ダイカスト) | HRMJ-U.FLJ-BPA-4 | CL0311-0463-7-00 | IGES, STEP | - |
B Plan (ハーネス品。作業工数を削減)
ハーネス品なので「筐体にSMAを固定」、「U.FLをかん合」の2ステップで組み立てが完了します。作業工数の削減ができるタイプです。
■ SMAコネクタ(単体)
Images | Connector | Part No. | HRS No. | 2D | 3D | s2p |
---|---|---|---|---|---|---|
パネル4点止めタイプ(切削) | HRM-200-088PJ4BN(40) | CL0323-0803-3-40 | IGES, STEP | - | ||
パネル2点止めタイプ(切削) | HRM-200-088PJ2BN(40) | CL0323-0802-0-40 | IGES, STEP | - | ||
ナット止めタイプ(切削) | HRM-200-088BPJBN(40) | CL0323-0804-6-40 | IGES, STEP | - | ||
ナット止め防水タイプ(切削) | HRM-200-088WBPJBN | CL0323-0920-7-00 | IGES, STEP | - |
SMA(切削)は単品販売しています。結線工具などはお問い合わせください。
今後、ハーネス品の情報を追加します。
アプリケーション(使用例)
SMA-U.FL接続のFL CoaxBridgeは、無線通信アンテナモジュールを使った機器全般に適しています。