C.FL série Non recommandé pour les nouveaux designs
0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
Caractéristiques
0.92mm mated height Low Height and Light Weight Miniature Coaxial Connectors Supporting up to 30GHz
1. Supports up to 30GHz
2. Mated Height of 0.92mm (1.0mm Max.)
3. Ultra lightweight
4. Automatic Board Placement
5. 50Ω Ultra-fine coaxial (fluorinated resin insulated) cables
6. Tactile Lock
7. Simple Connector Mating and Unmating
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur femelle, Adaptateur
- Composants
- Type générique
- Norme industrielle
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 100 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 30.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.64 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- Black
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- C.FL
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- 2.4mm, 2.92mm
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.