X.FL Serie, 0,94 mm Steckhöhe, bis zu 12 GHz, platzsparender ultrakleiner Koaxialsteckverbinder
X.FL Serie, 0,94 mm Steckhöhe, bis zu 12 GHz, platzsparender ultrakleiner Koaxialsteckverbinder
HIROSE Electric Co. Ltd, einer der weltweit führenden Hersteller von innovativen Steckverbindern, führt Kabel- und Leiterplattensteckverbinder der X.FL Serie ein.
Die leistungsstarken X.FL-Kabelsteckverbinder haben eine geringe Höhe von 0,94 mm (max. 1,3 mm). Sie übertragen Signale bis zu 12 GHz und eigenen sich ideal für kleine, mobile, drahtlose Geräte.
Mit ihrer geringen Steckhöhe von max. 0,95 mm und einer Bandbreite von bis zu 6 GHz können die schlanken X.FL Leiterplattensteckverbinder für den Einbau von parallel angeordneten Leiterplattensteckverbindungen und FPC-Steckverbindungen verwendet werden. Dank dieser Miniaturisierung lassen sich X.FL-Steckverbinder flexibler auf der Leiterplatte anbringen. Der dadurch gewonnene Platz auf der Leiterplatte kann somit für weitere Komponenten genutzt werden, die die Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Applikation erweitern.
Mit ihrer geringen Steckhöhe von max. 0,95 mm und einer Bandbreite von bis zu 6 GHz können die schlanken X.FL Leiterplattensteckverbinder für den Einbau von parallel angeordneten Leiterplattensteckverbindungen und FPC-Steckverbindungen verwendet werden. Dank dieser Miniaturisierung lassen sich X.FL-Steckverbinder flexibler auf der Leiterplatte anbringen. Der dadurch gewonnene Platz auf der Leiterplatte kann somit für weitere Komponenten genutzt werden, die die Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Applikation erweitern.
Dank verringerter Abmessungen des buchsenseitigen Kontaktes und eines optimierten internen Aufbaus des Kabelsteckverbinders, konnte die Frequenzcharakteristik der X.FL Serie deutlich verbessert werden. Um eine sichere und stabile Verbindung der Kabelsteckverbinder zu gewährleisten, sind die ultrafeinen Koaxialkabel der X.FL Serie mit Fluorharz beschichtet. Darüber hinaus sind die Kabel mit einem Durchmesser von 1,13 mm sehr dünn und flexibel, weshalb sie sich leicht in verschiedensten Geräten verlegen lassen. Wie bei den W.FL und W.FL2 Serien von Hirose, benötigt die Buchse eine Grundfläche von nur 3,4 mm². Es können die gleichen Leiterplattenlayouts verwendet werden.
Verschiedene Kabeldurchmesser und Kabellängen mit offenem oder beidseitigem Leitungsabschluss stehen zur Auswahl. Die Buchsen sind im Gurt verpackt erhältlich, welcher eine automatische Bestückung ermöglicht.
Obwohl die Steckverbinder der X.FL Serie kompakt und leicht sind, erreichen sie hohe Übertragungsgeschwindigkeiten und eignen sich daher für eine breite Palette von Miniaturgeräten, die drahtlose Kommunikationsmodule, W-LAN, GPS und Bluetooth verwenden.
Wesentliche Merkmale
・Wellenwiderstand: 50 Ω
・Betriebstemperatur: -40 °C to +90 °C
・Steckzyklen: 20
・Steckhöhe: 0,94 mm, 0,95 mm, 1,2 mm
・Stehwellenverhältnis:
o Bei einem Kabeldurchmesser von: 0,81 mm
≤ 1,3 (0 bis 3 GHz)
≤ 1,4 (3 bis 6 GHZ)
≤ 1,6 (6 bis 8 GHZ)
o Bei einem Kabeldurchmesser von: 0,50 mm
≤ 1,3 (0 bis 3 GHz)
≤ 1,4 (3 bis 6 GHz)
≤ 1,5 (6 bis 8 GHz)
o Bei einem Kabeldurchmesser von: 0,64 mm
≤ 1,3 (0 bis 3 GHz)
≤ 1,4 (3 bis 6 GHz)
≤ 1,5 (6 bis 9 GHz)
≤ 1,6 (9 bis 12 GHz)
o Bei einem Kabeldurchmesser von: 1,13 mm
≤ 1,3 (0 bis 3 GHz)
≤ 1,4 (3 bis 6 GHz)
≤ 1,7 (6 bis 12 GHz)
o Steckverbinder und Buchse
≤ 1,3 (0 bis 3 GHz)
≤ 1,5 (3 bis 6 GHz)