X.FL Serie Empfohlen
0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
Merkmale
Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
1. Space- saving Design
2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
3. RF Performance (up to 12GHz)
4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
5. Supports Automatic Mounting
6. Easy and Good Mating
7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant
Anforderungen
- Steckverbindertyp
- Stecker, Buchse, Adapter, Andere
- Bauteile
- Allgemeine Ausführung
- SMA, X.FL
- Industriestandard
- WiGig
- Wasserdichtigkeit
- Kabelmontage
- Nein, Ja
- Kabellänge
- 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
- Charakteristische Impedanz
- 50.0 Ω
- Frequenz (max.)
- 6.0, 8.0, 12.0 GHz
- V.S.W.R.
- 1.4 Max.
- Anzahl der Kontakte
- 1
- Steckzyklen
- 20, 500, 10000
- Befestigungsart
- SMT
- Steckverbinderausrichtung
- Gerade, Rechtwinklig
- Beschichtung des mittleren Kontakts
- Gold
- Äussere Kontaktbeschichtung
- Gold, Nickel
- Empfohlenes Koaxialkabel
- Kabel-Aussendurchmesser
- 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
- Kabel-Anschlussmethode
- Maximum Drahtisolationsdurchmesser
- Minimaler Drahtisolationsdurchmesser
- Schirmdurchmesser
- Durchmesser des mittleren Leiters
- Anmerkungen zum empfohlenen Kabel
- Betriebstemperatur (max.)
- 85, 90 ℃
- Betriebstemperatur (min.)
- -40, -10 ℃
- Einbaurichtung
- Gleitbereich (XY)(mm)
- Effektive Stecklänge (Z) (mm)
- Kabelfarbe
- White, Black, Gray, Grey, Brown
- Ausführung 1 des Steckverbinders
- SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
- Ausführung 2 des Steckverbinders
- X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
- Reflektionsdämpfung
- Steckverbindertyp Detailseite
- Buchse, Zubehör
Hauptanwendungen/Produktkategorien
Liste der Steckverbinder (Spezifikationsblatt, 2D-Zeichnungen, 3D-Modelle, Händlerbestand)
Dokument
In Fällen, in denen die Anwendung ein hohes Maß an Zuverlässigkeit erfordert, wie z. B. im Automobilbereich, wenden Sie sich bitte an einen Vertreter des Unternehmens, um weitere Informationen zu erhalten.