Серия X.FL — компактные сверхминиатюрные высокочастотные (до 12 ГГц) коаксиальные разъёмы с высотой в сочленённом состоянии 0.94 мм
Серия X.FL — компактные сверхминиатюрные высокочастотные (до 12 ГГц) коаксиальные разъёмы с высотой в сочленённом состоянии 0.94 мм
Компания Hirose Electric Co. Ltd., ведущий мировой производитель инновационных соединителей, представила серию X.FL коаксиальных разъёмов типа «плата—плата» и «кабель—плата».
Высота предназначенных для подключения кабеля к плате низкопрофильных моделей сверхминиатюрных коаксиальных соединителей серии X.FL составляет всего 0.94 мм (максимальная высота не более 1.3 мм). Технические характеристики данных разъёмов соответствуют требованиям, предъявляемым к соединителям, которые применяются в различных миниатюрных приборах, работающих на частотах до 12 ГГц, поэтому они идеально подходят для использования в носимых беспроводных коммуникационных устройствах.
Межплатные версии X.FL представляют собой более простое решение с вертикальным монтажом, позволяющее соединять между собой параллельно расположенные жёсткие платы или жёсткую плату с гибкой FPC-платой. При этом высота стека не превышает 0.95 мм, а рабочая частота может достигать 6 ГГц. Благодаря компактности разъёмов под них легко найти место на плате и вдобавок разместить на той же плате дополнительные компоненты, что позволяет улучшить технические характеристики конечного изделия и расширить его функциональные возможности.
Хотя серия X.FL компании Hirose — это миниатюрные разъёмы с малой контактной зоной, их частотные характеристики были существенно улучшены за счёт уменьшения диаметра штыревого контакта розетки и оптимизации внутренней конструкции вилки. Кроме того, используемый кабель диаметром 1.13 мм — очень тонкий и гибкий, что упрощает его прокладку внутри оборудования. Под розетку на плате требуется площадка размером всего 3.4 мм2 — такая же, как для разъёмов серии W.FL и W.FL2. К тому же можно использовать посадочное место точно такой же конфигурации.
Вилки монтируются на сверхтонкий кабель в изоляции из фторированного полимера, что обеспечивает надёжное и стабильное соединение. Имеются кабели разного диаметра с разъёмом на одном конце или на обоих концах. При использовании с этими разъёмами сверхтонких кабелей (с изоляцией из фторированного полимера) существенно упрощаются операции подключения в тесных, замкнутых пространствах. Соединители могут быть поставлены в тиснёной упаковке, что позволяет осуществлять автоматизированный монтаж вилок и розеток.
Несмотря на свою компактность и лёгкий вес, разъёмы серии X.FL способны обеспечить высокие скорости обмена данными, подходящие для широкого ряда миниатюрных устройств, использующих беспроводные коммуникационные модули, беспроводную локальную сеть (LAN), GPS и Bluetooth.
Основные характеристики
・ Волновое сопротивление: 50 Ом
・ Диапазон рабочих температур: от –40 до +90°C
・ Ресурс: 20 циклов сочленения/расчленения
・ Высота в сочленённом состоянии: 0.94 мм, 0.95 мм, 1.2 мм
・ КСВН (коэффициент стоячей волны по напряжению):
o Вилка (кабель Ø 0.81 мм)
≤1.3 (0…3 ГГц)
≤1.4 (3…6 ГГц)
≤1.6 (6…8 ГГц)
o Вилка (кабель Ø 0.50 мм)
≤1.3 (0…3 ГГц)
≤1.4 (3…6 ГГц)
≤1.5 (6…8 ГГц)
o Вилка (кабель Ø 0.64 мм)
≤1.3 (0…3 ГГц)
≤1.4 (3…6 ГГц)
≤1.5 (6…9 ГГц)
≤1.6 (9…12 ГГц)
o Вилка, низкие потери (кабель Ø 1.13 мм)
≤1.3 (0…3 ГГц)
≤1.4 (3…6 ГГц)
≤1.7 (6…12 ГГц)
o Вилка, розетка
≤1.3 (0…3 ГГц)
≤1.5 (3…6 ГГц)