La série X.FL de connecteur coaxial de type ultra miniature à faible encombrement permet une hauteur accouplée de 0,94 mm, supportant des fréquences jusqu’à 12 GHz
La série X.FL de connecteur coaxial de type ultra miniature à faible encombrement permet une hauteur accouplée de 0,94 mm, supportant des fréquences jusqu’à 12 GHz
Fabricant mondial de solutions de connexion innovantes, HIROSE Electric Co. Ltd a lancé sa série X.FL de connecteurs coaxiaux carte à fil et carte à carte.
Les versions carte à fil du connecteur coaxial de type ultra miniature X.FL offrent un profil avec une faible hauteur de 0,94 mm la hauteur de variation pouvant atteindre 1,3 mm max.), garantissant des performances élevées pour répondre aux exigences de différents appareils miniatures supportant des fréquences jusqu'à 12 GHz en font une solution idéale pour les appareils sans fil compacts et portatifs.
La version carte à carte X.FL propose une solution encore plus rationalisée permettant une connexion carte à carte ou carte a FPC avec une hauteur d'empilement de seulement 0,95 mm max. tout en supportant des fréquences jusqu'à 6 GHz. La hauteur compacte, du connecteur du X.FL permet un positionnement flexible sur le circuit imprimé et autorise en outre de loger davantage de composants sur le même circuit dans l'espace environnant afin d’améliorer les performances et les caractéristiques de l'application.
Même si la série X.FL de Hirose se compose de connecteurs miniatures ne nécessitant qu’un espace de montage compact, les caractéristiques de fréquence ont été considérablement améliorées en réduisant le diamètre de contact du connecteur mâle et en optimisant la conception interne de la prise. En outre, l’utilisation d’un câble de seulement 1,13 mm de diamètre à la fois très fin et flexible, permet de le guider facilement dans les appareils. Le réceptacle nécessite un encombrement de seulement 3,4 mm², c’est-à-dire le même encombrement que les séries W.FL et W.FL2 de Hirose. En outre, l’empreinte sur le circuit imprimé est identique.
Les prises utilisent un câble isolé en résine fluorée ultrafine pour garantir une connexion sûre et stable. Divers diamètres et longueurs de câbles sont disponibles équipés de la prise sur une ou deux extrémités. Par ailleurs, l’utilisation de câbles coaxiaux ultrafins (isolés par une résine fluorée) sur ces connecteurs, permet le montage dans des espaces restreints et confinés, tout en assurant un accouplement aisé. Ce produit est disponible dans un emballage gaufré, permettant le montage sur machine automatique du connecteur.
Bien que compacte et légère, la série X.FL supporte des vitesses de transmission élevées, ce qui convient à une large gamme d'appareils miniatures utilisant des modules de communication sans fil, des réseaux locaux sans fil, GPS et Bluetooth.
Caractéristiques principales
・Impédance caractéristique : 50 Ω
・Température de fonctionnement : de -40 °C à +90 °C
・Cycles d'accouplement : 20
・Hauteur accouplée : 0,94 mm, 0,95 mm, 1,2 mm
・V.S.W.R. :
o Prise (câble de Ø 0,81)
- 1,3 max. (DC à 3 GHz)
- 1,4 max. (de 3 à 6 GHz)
- 1,6 max. (de 6 à 8 GHz)
o Prise (câble de Ø 0,50)
- 1,3 max. (DC à 3 GHz)
- 1,4 max. (de 3 à 6 GHz)
- 1,5 max. (de 6 à 8 GHz)
o Prise (câble de Ø 0,64)
- 1,3 max. (DC à 3 GHz)
- 1,4 max. (de 3 à 6 GHz)
- 1,5 max. (de 6 à 9 GHz)
- 1,6 max. (de 9 à 12 GHz)
o Prise, faible perte (câble de Ø1,13)
- 1,3 max. (DC à 3 GHz)
- 1,4 max. (de 3 à 6 GHz)
- 1,7 max. (de 6 à 12 GHz)
o Prise, réceptacle
- 1,3 max. (DC à 3 GHz)
- 1,5 max. (de 3 à 6 GHz)