X.FL série recommandé
0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
Caractéristiques
Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
1. Space- saving Design
2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
3. RF Performance (up to 12GHz)
4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
5. Supports Automatic Mounting
6. Easy and Good Mating
7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant
Spécifications
- Type de connecteur
- Connecteur male, Connecteur femelle, Adaptateur, Autres
- Composants
- Type générique
- SMA, X.FL
- Norme industrielle
- WiGig
- Etanche
- Assemblage du câble
- Non, Oui
- Longueur du câble
- 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
- Impédance caractéristique
- 50.0 Ω
- Fréquence (Max.)
- 6.0, 8.0, 12.0 GHz
- ROS (V.S.W.R.)
- 1.4 Max.
- Nombre de voies
- 1
- Cycles d'accouplement/
désaccouplement - 20, 500, 10000
- Type de montage
- SMT
- Orientation du connecteur
- Droit, Angle droit
- Traitement de surface du contact central
- doré
- Traitement de surface du contact externe
- doré, Nickel
- Type de câble coaxial recommandé
- Diamètre extérieur du câble
- 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
- Méthode de raccordement du fil
- Diamètre maximum de l'isolation
- Diamètre minimal de l'isolation
- Diamètre du blindage
- Diamètre du conducteur central
- Remarques sur les câbles recommandés
- Température de fonctionnement (Max.)
- 85, 90 ℃
- Température de fonctionnement (Min.)
- -40, -10 ℃
- Direction de montage
- Plage flottante (XY) (mm)
- Longueur d'accouplement effective (Z)(mm)
- Couleur du câble
- White, Black, Gray, Grey, Brown
- Connecteurs avec face d'entrée de type 1
- SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
- Connecteurs avec face d'entrée de type 2
- X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
- Atténuation
- Type de connecteur de détail
- Connecteur femelle, Accessoire
Principales applications/catégories de produits
Liste des connecteurs (Fiche technique, dessins 2D, modèles 3D, inventaire des distributeurs)
Document
Dans les cas où l'application exigera un niveau de fiabilité élevé, tel que l'automobile, veuillez contacter un représentant de l'entreprise pour plus d'informations.