X.FL Серия рекомендуемые
0.94mm/1.2mm Mated Height Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
Характеристики
Low-Profile, Lightweight and Compact SMT Coaxial Connectors
1. Space- saving Design
2. PCB Mounting Space3. 4m㎡
3. RF Performance (up to 12GHz)
4. Ultra- fine Coaxial (Fluorinated Resin Insulated) Cables
5. Supports Automatic Mounting
6. Easy and Good Mating
7. Halogen-Free and RoHS2 Compliant
Характеристики
- Тип разъема
- Вилка, Гнездо, Адаптер, Другие
- Компоненты
- Общий тип
- SMA, X.FL
- Отраслевой стандарт
- WiGig
- Влагозащита
- Кабельная сборка
- No, Yes
- Длина провода
- 35, 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 230, 240, 250, 262, 265, 280, 295, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3500 mm
- Волновой импеданс
- 50.0 Ω
- Частота (макс.)
- 6.0, 8.0, 12.0 GHz
- КСВН (коэф. стоячей волны по напряжению)
- 1.4 Max.
- Количество контактов
- 1
- Цикл соединения и рассоединения
- 20, 500, 10000
- Тип монтажа
- SMT
- Расположение разъема
- Прямой, Прямой угол
- Покрытие центрального контакта
- Золото
- Внешнее покрытие контакта
- Золото, Никель
- Рекомендованный коаксиальный кабель
- Внешний диаметр провода
- 0.5, 0.64, 0.81, 1.13 mm
- Способ соединения проводов
- Мин. диаметр изоляции провода
- Мин. диаметр изоляции провода
- Экранированный диаметр
- Диаметр центрального проводника
- Заметки к рекомендованному проводу
- Рабочая температура (макс.)
- 85, 90 ℃
- Рабочая температура (мин.)
- -40, -10 ℃
- Направление монтажа
- Плавающий диапазон(XY)(мм)
- Эффективная длина сопряжения (Z) (мм)
- Цвет провода
- White, Black, Gray, Grey, Brown
- Тип 1 контакт разъема
- SMA_Plug, SMA_Jack, X.FL
- Тип 2 контакт разъема
- X.FL_Jack, X.FL_Plug, ML51
- Возвратные потери
- Тип разъема Подробности
- Гнездо вилки, Аксессуар
Основные области применения/категории продуктов
Список разъемов (спецификация, 2D-чертежи, 3D-модели, инвентарь дистрибьютора)
Документ
В случаях, когда приложению потребуется высокая надежность, например для автомобильной отпрасли, вы можете связаться с представителем компании, чтобы получить дополнительную информацию.