HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
*前方一致検索
13 ~ 25A 対応 位置ズレ吸収 基板間接続用電源コネクタ
1.コンタクトピッチ:3.81mm、7.62mm 2.電流容量:13~25A/ピン 3.接続タイプ:水平、垂直、平行 4.芯数:2 / 3 / 4 / 5芯 5.位置ズレ吸収可動量:±0.3mm 6.有効かん合長:2mm 7.多点接点構造 8.低挿抜力 9.堅牢性 10.大きなガイド形状による優れたかん合性 11.かん合間口部の保護構造 12.各種安全規格取得済(UL、C-UL、TÜV)
アンテナ接続同軸線用小型コネクタ 1. 小型・省スペース設計 2. 内部導体と外部導体の一括圧着が可能 3. 優れた高周波特性 4. 豊富なバリエーション
0.64 型、2.2mm ピッチ、基板対電線コネクタ
1. 基板占有面積の省スペース化 (端子タブサイズ0.64型 / 2.2mmピッチ) 2. 豊富なバリエーション 3. こじり強度98N以上 4. 耐熱105℃対応 5. 明確なクリック感 6. 他社品と嵌合可能なコンパチブル仕様
ネットワーク、高速通信車載高速伝送用シールドコネクタ 1.全面シールド構造 2.車載用シールドコネクタとして最適
車載用高速信号シールドコネクタ 中継タイプ 1.1.5mmピッチ 2列 2.中継タイプコネクタ 3.芯数:4芯 4.高速差動伝送対応 5.フルシールド構造による高いEMI性能 6.各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア 7.明確なクリック感のある強化ロック構造 8.圧着による結線が可能
LVDS対応、シールド付き同軸コネクタ
1. 小型・省スペース設計 2. 耐ノイズ構造(各種ノイズ評価実施) 3. 6種のキーバリエーション 4. 一括結線対応 5. 高周波特性:3GHz ※映像用として使用しない場合はGT21/GT36Sのご使用をご検討下さい。
1mmピッチ / 1列 / 小型、耐熱/耐振、内部接続向け、基板対電線コネクタ 1 省スペース化と軽量化に貢献 2 高耐熱125℃対応 3 接点部摩耗を低減するスタビライザー構造により、高耐振性を実現 4 ケーブルの引き回しや抜けに強い堅牢設計 5 操作性の良いロック機構
75Ω小型同軸コネクタ(SMTロープロファイル) 1. 75Ω対応、小型同軸コネクタ 2. 細径フッ素系樹脂ケーブルに適合 3. RF特性 (~3GHz) 3G- SDI放送機器対応 4. 自動実装対応 5. ロック感触、嵌合部保護形状 6. RoHS2準拠
超小型 高性能丸形コネクタ
1. 小型高密度 2. 幅広いバリエーション 3. シールドデザイン 4. RoHS対応 5. 高速伝送対応 Cat.5e(1Gbps) 高速イーサネット対応
小型プッシュプルコネクタ
1.小型高密度 2. 操作性の良いプッシュプルロック 3. 幅広いバリエーション コネクタ:プラグ、ジャック、レセプタクル 結線タイプ:はんだ付け、圧着、レセプタクルは基板直付けタイプ 端子:プラグ、ジャック、レセプタクルとも、リバースタイプ 4. メタルシェルデザインにより、EMIシールド対策が必要な機器に最適 5. RoHS対応
小型防水プラスチックコネクタ 1. 小型低背 2. 防水構造 3. プッシュプルロック 4. 軽量 5. クランプ構造 6. 確実なロック 7. 誤挿入防止 8. 嵌合マーク 9. RoHS対応 10. 高速伝送対応 11. 屋外での長期間使用に対応
プッシュオン・バヨネットロック小型防水コネクタ
1. 防水構造 2. 優れた嵌合操作性 3. ケーブル引き出し方向の選択が可能 4. 安全規格
小型、防水、ブラインドメイト接続コネクタ
1 組み立て作業の効率化に有効なブラインドメイト接続
2 フローティング構造により容易な嵌合が可能
フローティング量:XY方向±0.5mm
3 IPX7/IPX8*防水対応(嵌合時)
4 嵌合キーにより誤嵌合防止
プラスチックシェル屋外用防水コネクタ
1.耐候性に優れた屋外用防水コネクタ 2.防水性能:IP67、IP68 3.操作性の良いバヨネットロック 4.現場結線に対応したアッセンブリー 5.圧着端子は、JIS C 9711適合の汎用圧着工具で結線可能 6.シーケンス構造 7.活線挿抜に配慮した設計(5芯プラグ) 8.耐雷サージ 9.接触部は金めっきを採用 10.安全規格 UL、TÜVを取得
プラスチックシェル 屋外小型防水コネクタ
1. 耐候性に優れた屋外用防水コネクタ 2. 防水性能:嵌合状態でIP67,IP68 3. 操作性の良いプッシュオンバヨネットロック 4. 現場結線に対応したアッセンブリー 5. シーケンス構造 6. 活線挿抜に配慮した設計 7. 耐雷サージ
高整合タイプ SMA コネクタ 1 .高周波数帯域に対応 2. SMA規格に準拠 3. 周波数帯域最大28GHz対応品あり 4. 基板はんだレス接続 5. 実装基板厚 6. 基板取り付け方向 7. RoHS2対応品
125℃ 大電流対応 車載内部接続電源用コネクタ
1. 定格電流 : 30A、定格電圧 : AC/DC 600V 2. 高耐熱性 3. 3点接点の端子構造により高信頼性を確保 4.高耐振性 5.操作性を考慮したロック構造 6.明確なクリック感と確実な接続 7.圧着端子の半挿入防止 8.誤挿入防止形状
車載対応 高電圧用防水コネクタ 1. 定格電流 : 30A、定格電圧 : AC/DC 600V 2. 低背・小型 3. 高耐熱性 4. IPXXB(フィンガープロテクト)対応(JIS C 0920準拠) 5. IPX9K(高圧洗浄)防水対応(JIS D 5020準拠) 6. EMI対策強化 7. CPA(半嵌合防止機構) 8. 嵌合検知機能
0.8mmピッチ/SpeedEdge / 高速伝送対応、カードエッジコネクタ 1 MOLEX社「SpeedEdge」正式セカンドソース 2 25⁺Gbps差動ペア(PCIe Gen.4に対応) 3 85Ωと100Ω両方に対応したインピーダンス設計 (92Ωインピーダンスをターゲット) 4 0.8mmピッチの高密度実装
Mirror Mezz、高速伝送対応、低背、BGAメザニンコネクタ
1 MOLEX社「Mirror Mezz」正式セカンドソース
2 高速伝送対応(56⁺Gbps NRZ / 112⁺Gbps PAM4対応)
3 OAM標準接続コネクタ
4 多芯高密度設計 : 688芯(cm2スペース当たり26差動ペア実装)
5 雌雄同体設計
6 スタブレス2点接点構造
7 端子先端をハウジングで保護し、嵌合時の座屈を防止