Global icon

CX シリーズ おすすめ

次世代USB規格「USB Type-C™」準拠コネクタ


特長

USB Type-C

1.USB Type-C 規格準拠
2.表裏方向性のないリバーシブル構造
3.明確なクリック感を実現(優れたロック構造)
4.豊富なバリエーション
5.ハロゲンフリー対応

動画一覧

  • コネクタ形状
  • プラグ, レセプタクル
  • パーツ
  • Plug unit, Plug shell
  • パネル取り付け方法
  • ハーネス品
  • いいえ, はい
  • ケーブル長
  • 1000 mm
  • 一般呼称
  • USB Type-C
  • 準拠規格
  • USB3.1, USB3.0, USB3.2, USB2.0, USB4
  • 安全規格
  • 伝送規格
  • USB2.0, USB3.0, USB4 Gen.2x2
  • 伝送速度
  • 0.48, 5.0, 20.0 Gbps
  • 防水性能
  • IP 54, IP 68, IP 69K, IPX4
  • 塩水噴霧時間(耐腐食性)
  • 48 hours h
  • 挿抜回数
  • 10000
  • 極数
  • 16, 24
  • その他極数
  • 開口部ピッチ
  • 0.5 mm
  • 接点部めっき
  • 金
  • ロック方式
  • 簡易ロック, ねじ止め
  • 定格電流
  • 5.0, 6.0 A
  • 定格電流 その他
  • 定格電圧(AC)
  • AC 20.0, 48.0 V
  • 定格電圧(AC) その他
  • 定格電圧(DC)
  • DC 20.0, 48.0 V
  • 定格電圧(DC) その他
  • 基板実装方法
  • スルーホールリフロー(THR), SMT
  • 開口部方向
  • ストレート, ライトアングル
  • 基板実装スタイル
  • スタンダード オンボード, スタンダード オフセット
  • 結線方法
  • 適合電線サイズ (AWG) Min.
  • 適合電線サイズ (AWG) Max.
  • 適合電線サイズ (mm²) Min.
  • 適合電線サイズ (mm²) Max.
  • 使用温度範囲 Max.
  • 80, 85, 105 ℃
  • 使用温度範囲 Min.
  • -40, -20 ℃
  • 取付方向
  • フローティング量 (XY)(mm)
  • 有効かん合長(Z)(mm)
  • 使用ケーブル色
  • コネクタ形状詳細
  • ユニット, シェル, プラグレセプタクル

コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)

車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。