C.FL シリーズ 生産終了予定
30GHz対応 嵌合高さ0.92mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
特長
30GHz対応 嵌合高さ0.92mm低背・軽量SMT超小型同軸コネクタ
1. 30GHz対応
2. 嵌合高さ0.92mm(1.0mm MAX)
3. 世界最軽量
4. 自動実装対応
5. 50Ω極細フッ素系樹脂ケーブル使用
6. コネクタ結合が容易
7. コネクタの挿入・抜去が簡単
主な仕様
- コネクタ形状
- レセプタクル, アダプタ
- パーツ
- 一般呼称
- 準拠規格
- 防水性能
- ハーネス品
- いいえ, はい
- ケーブル長
- 100 mm
- 特性インピーダンス
- 50.0 Ω
- 周波数 (Max.)
- 30.0 GHz
- V.S.W.R.
- 極数
- 1
- 挿抜回数
- 20
- 基板実装方法
- SMT
- 開口部方向
- 中心接点部めっき
- 金
- 外部接点部めっき
- 適合同軸ケーブルタイプ
- ケーブル外径
- 0.64 mm
- 結線方法
- 適合電線被覆外径(Max.)
- 適合電線被覆外径(Min.)
- シールド径
- 中心導体径
- 適合電線備考
- 使用温度範囲 Max.
- 90 ℃
- 使用温度範囲 Min.
- -40 ℃
- 取付方向
- フローティング量 (XY)(mm)
- 有効かん合長(Z)(mm)
- 使用ケーブル色
- Black
- 嵌合部1
- C.FL
- 嵌合部2
- 2.4mm, 2.92mm
- 反射減衰量
- コネクタ形状詳細
コネクタ一覧(規格表、2D図面、3D、代理店在庫)
ドキュメント
車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご検討の場合は、弊社までお問い合わせください。