HRS site requires JavaScript to render the code and preview areas in this view.
Need to know how to enable JavaScript? Go here.
* 전방 일치 검색
SUMICON 1600 시리즈
커넥터류와 부속품 (케이스나 스토퍼 등)으로 완전분리를 실시하여 편성 다양화 및 결선 간결화 실현 1. 커넥터는 솔더타입, Wire Wrapping 타입, 압착타입으로 구분 2. 부속품은 케이스, 스토퍼 등 여러가지 보유 3. 상기 조합에 의해 결선이 용이하며, 광범위한 용도에 대응 가능 4. NTT 사양서 1931호에 제정
일반 케이블 압착타입 D-sub 커넥터
1. 단자 AWG#28~AWG#20에 적합2. 핀수 : 9,15,25,37
Plastic D-Subminiature Shells (Accessories)
1. The screw lock type ensures a strong and secure connection.
2. Accommodates both solder and crimp types with ease.
전자파 장해 대책용 D-sub 플러그 케이스
Connector for Half-Pitch Interface 1. Compact size with a 1.27mm pitch. 2. To prevent damage to the set from static electricity during mating, the shell is designed to make contact before the contacts do. 3. The cable termination is IDC, compatible with 28 and 30 AWG. 4. Features a one-touch lock and screw lock mechanism. 5. Constructed using die casting for robustness and effective electromagnetic wave shielding.
1.27mm Pitch 인터페이스 커넥터
1. Pitch 1.27mm 설계로 소형화에 효과적2. 결합시 정전기 등에 의한 Set 파괴를 방지하기 위해 단자보다 Shell이 먼저 접촉하는 구조3. 케이블 결선방법은 압접방식으로 AWG#28에 대응4. Lock 방식은 원터치 Lock 방식과 Screw 체결방식이 있으며, 용도에 따라 선택 가능5. 커버 케이스는 다이캐스팅 타입과 오버몰드 타입을 보유하고 있으며 노이즈 대응 가능
500A 대응, ZERO SCREW™ 단자대 (JIS C8201-7-1 준수)
1. 빠르고 확실한 One Action 완전 Lock 구조 2. 간단한 조작으로 좁고 어두운 현장에서도 유지 보수 작업 용이 3. 범용 Ring 압착단자를 사용하여 연결 가능 4. HRS 독자적인 스프링 구조에 의한 高접촉신뢰성 5. 다양한 애플리케이션에 대응하는 다양한 Variation 6. JIS 범용 공구로 간단한 압착 결선 7. UL, TÜV 취득
90A 대응, One Touch Lock, 전원용 1핀 커넥터
Plastic connector for high current applications 1. High-quality plastic resistant to rough handling is used, enabling a robust, high current supporting design 2. Quick and secure push-on bayonet lock 3. Multi-surface contact spring design 4. Compatible with standard crimp tools for easy crimp connection 5. Available in a waterproof version 6. Finger protection design 7. UL registered 8. Meets RoHS standards
Plastic connector for high current applications
1. Made from High-quality plastic resistant to rough handling. Enables a robust, high current design 2. Quick and secure push-on bayonet lock 3. Multi-surface contact spring design 4. Standard crimp tool for easy crimp connection 5. Available in a waterproof version 6. Finger protection design 7. UL registered 8. Meets RoHS standards
Plastic connector for a high current applications 1. The robust lightweight, high current design is enabled by using high-quality plastic material which is resistant to rough handling. 2. Quick and secure push-on bayonet lock 3. Multi-surface contact spring design 4. Standard crimp tool for easy crimp connection 5. Available in a water-proof version 6. Finger protection design 7. TÜV registered 8. Meets RoHS standards
리본케이블 (1.27mm Pitch 표준)용 FD타입 D-sub 커넥터
1. Metal Shell 사용하여 소형이면서도 견고함 실현 2. 리본케이블 압접 결선방식에 의해 결선작업 공수절감 및 신뢰성 향상에 최적 3. 표준 리본케이블 사용하여 다른 리본케이블 커넥터와 조합 가능
Low-Profile D-Subminiature Connectors for Ribbon Cable 1. Metal shell : Contributes to space-saving and enhances robustness. 2. Available Combinations : Offers a variety of connectors including right angle, straight, solder, crimp and ribbon IDC.
Automotive 2.0mm Pitch Shielded Connector for Network and High-Speed Communication 1. All-Surface Shielded Design 2. Ideal for use as automotive shielded connector. 3. Highly reliable, robust lock design prevents accidental plug release
High-Speed Data Transmission Shielded Connector with Robust Automotive Lock 1.Low-profile, Space-saving Design 2.Supports high-speed data transmission up to 1Gbps and enhanced EMI prevention 3.Robust lock design ensures reliable connection and prevents accidental disconnection. 4.Meets stringent automotive testing standards for a wide range of applications.