DX 시리즈
Connector for Half-Pitch Interface
특징
Connector for Half-Pitch Interface
1. Compact size with a 1.27mm pitch.
2. To prevent damage to the set from static electricity during mating, the shell is designed to make contact before the contacts do.
3. The cable termination is IDC, compatible with 28 and 30 AWG.
4. Features a one-touch lock and screw lock mechanism.
5. Constructed using die casting for robustness and effective electromagnetic wave
shielding.
동영상 목록
주요 사양
- 커넥터 형태
- 플러그, 리셉터클
- 부품
- Cover case, Dust cap
- 패널 장착방법
- Screw
- 하네스 제품
- 없음
- 케이블 길이
- 일반 호칭
- 준거 규격
- 안전규격
- 전송 규격
- 전송 속도
- 방수 성능
- 염수분무시간 (내부식성)
- 48 hours h
- 삽발 횟수
- 500, 1000
- 핀수
- 20, 28, 36, 50, 68, 80, 100
- 기타 핀수
- 접점부 Pitch
- 1.27 mm
- 접점부 도금
- 금
- Lock 방식
- Screw, Latch Lock
- 정격전류
- 0.5 A
- 정격전류 기타
- 정격전압 (AC)
- AC 125.0 V
- 정격전압 (AC) 기타
- 정격전압 (DC)
- DC 175.0 V
- 정격전압 (DC) 기타
- 기판실장 방법
- Through Hole DIP
- 개구부 방향
- Straight, Right Angle
- 기판실장 스타일
- Standard on-Board
- 결선방법
- 압접
- 적합 전선사이즈 (AWG) Min.
- 28, 30
- 적합 전선사이즈 (AWG) Max.
- 28, 30
- 적합 전선사이즈 (mm²) Min.
- 적합 전선사이즈 (mm²) Max.
- 사용온도범위 (Max.)
- 85 ℃
- 사용온도범위 (Min.)
- -55 ℃
- 장착 방향
- 부동 범위(XY)(mm)
- 유효크라운 길이 (Z) (mm)
- 케이블 색상
- 커넥터 형태 정보
- 장치, 커버 케이스, 악세서리
주요 사용/ 제품 범주
다큐먼트
차재 용도 등의 높은 신뢰성이 요구되는 기기 적용에 대한 검토 시에는 당사로 문의바랍니다.